Liberdade de manutenção sem lubrificação
roletes de faca da igus

Roletes iglidur para roletes de faca

  • Para raios de desvio particularmente reduzidos
  • Liberdade de manutenção, totalmente sem lubrificação
  • Sem contaminação de produtos causada por lubrificantes
  • Duráveis e resistentes ao desgaste
  • Design higiênico sem rótula ou alojamento de agulhas
  • Fáceis de limpar
  • Adequado para contato com alimentos (de acordo com FDA, UE 10/2011, Lei de Segurança Alimentar do Japão)
  • Resistente à temperatura e aos agentes químicos
Peça agora uma consulta sem compromisso

Os nossos materiais para roletes de faca

iglidur A180 rolete de faca

iglidur A180

O material universal até 90°C
  • O material universal em conformidade com FDA
  • Boa resistência a diferentes meios
  • Adequado para ambientes úmidos
  • Para velocidades até 0,3m/s*
iglidur A250 rolete de faca

iglidur A250

O maratonista para temperaturas até 90°C
  • Muito resistentes ao desgaste
  • Em conformidade com a certificação FDA e EU10/2011
  • Excelente coeficiente de atrito
  • Para pré-cargas de tela elevadas e velocidades até 0,7 m/s*
iglidur A350 rolete de faca

iglidur A350

O ideal para temperaturas até 180°C
  • O maratonista no setor alimentar
  • Para uso com temperaturas até +180 °C
  • Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 10/2011 EG & FDA
  • Para velocidades até 0,5 m/s*
Roletes de faca iglidur P210

iglidur P210

O material universal até 100°C
  • Para uma vida útil especialmente longa
  • Adequadas para um grande número de aplicações
  • Extremamente resistente ao desgaste
  • Para velocidades até 0,5m/s* 
Rolete de faca iglidur H1

iglidur H1

O maratonista para temperaturas até 200°C
  • O maratonista com altos valores de resistência a meios
  • Alta resistência ao desgaste em condições ambientais extremas
  • Alta resistência à temperatura e agentes químicos
  • Para pré-cargas de tela elevadas e velocidades até 0,7 m/s*
Consultoria gratuita

Consulta de material

Peça agora uma consulta sem compromisso
Não tem a certeza qual é o material mais adequado para a sua aplicação? Entre em contato conosco para uma consultoria gratuita.
*Dependendo da pré-tensão da correia.

Comprimentos e formas individuais para os seus roletes de faca

Roletes de faca com geometria especial injetados

Produção por injeção

Produzimos para você roletes de faca individuais injetados - exatamente adaptados à sua aplicação. Peça agora uma consultoria sem compromisso, e teremos o prazer em ajudá-lo quanto à escolha do material e processo de fabricação.


Teste de desgaste no laboratório de testes

Teste de tombamento: carga 1 N/mm2, velocidade 0.3m/s

Para te dar detalhes precisos sobre a taxa de desgaste dos nossos roletes de faca, estes são examinados em condições realistas no nosso laboratório de testes. Quatro materiais diferentes iglidur bem como PET-P e POM-C foram testados. Para fazer também declarações sobre o comportamento de desgaste em função dos materiais do eixo, os roletes de faca foram testados em eixos de aço V2A e prata.  

Taxas de desgaste dos diferentes materiais iglidur para roletes de faca

Carga: 1 MPa, velocidade: 0,3 m/s e 0,6 m/s

Foram testados roletes de faca feitos de vários materiais iglidur que funcionam em eixos de aço inoxidável 304. Os materiais foram testados a velocidades de 0,3m/s e 0,6 m/s. 
 
Teste de desgaste de roletes de faca
Taxas de desgaste dos diferentes materiais iglidur para roletes de faca

A Krones depende dos roletes de faca iglidur

Em relação ao Variopac Pro, um sistema de embalamento totalmente automático, a Krones enfrentou um problema em 2005: o desempenho do sistema teve de ser aumentado em 20 embalagens por minuto. Por conseguinte, houve uma necessidade urgente de agir durante a deflexão das correias transportadoras. Originalmente, eram utilizados roletes metálicos com rolamentos de agulhas; no entanto, não podiam cumprir os requisitos de desempenho mais elevados e eram dispendiosos. Ao procurar uma alternativa, o Engenheiro de Projeto da Krones, Jürgen Werner encontrou os produtos da igus GmbH.
Roletes defaca iglidur em correia transportadora em sistemas de embalamento
Roletes de faca para linha alimentícia

Utilização em processamento de alimentos

Não são apenas os produtos de panificação crua que apresentam ao fabricante de máquinas no setor de alimentos desafios consideráveis. Se duas correias transportadoras estiverem juntas entre si, os raios dos roletes guia resultam em um espaço entre as duas correias. O risco: produtos sensíveis, como massas cruas, deslizam para o espaço disponível entre as duas correias transportadoras.
 
Para transferir estes produtos em segurança entre correias, os raios de deflexão das mesmas e o espaço entre elas deve ser reduzido ao máximo.  

Entrevista: Engenharia de valor na indústria alimentar e de embalagens

Nesta entrevista, Lars Braun, Diretor da Indústria de Embalagens na igus®, fala sobre a importância da engenharia de valor para as indústrias de embalagens, alimentar e bebidas, e como este método influencia o desenvolvimento de produtos na igus.
 
O que é exatamente a engenharia de valor? Resumindo, a engenharia de valor é um método estruturado de pensamento que é utilizado para desenvolver inovações ou projetos. O foco está em manter o valor ou benefício tão elevado quanto possível, ao mesmo tempo que se utilizam poucos recursos.

Quais são as vantagens dos roletes de faca iglidur?

Robusto
Robustos
Suportam altas temperaturas, vibrações fortes e muito mais.
Resistente à sujeira
Resistentes à sujeira
podem ser utilizados até em aplicações com areia, limalhas e poeiras.

 


 
Resistente a corrosão

Livres de corrosão
São livres de corrosão e têm uma boa resistência química para utilização subaquática.

Higiênicos
Higiênicos
Não requer qualquer lubrificação externa e está em conformidade com a FDA.
Leves
Leves
Mais leves do que os roletes guias comparáveis com metal
Variedade de materiais
Versátil
Diferentes materiais permitem uma personalização exata da sua aplicação.

Entre em contato conosco para uma consulta

Reunião de consulta pessoal com o vendedor da igus Nossos funcionários terão prazer em aconselhá-lo.
Por e-mail, telefone ou nas suas instalações.
Basta escolher o seu meio de contato preferido.  

O que é iglidur?

Bucha autolubrificante iglidur sob escrutínio Em que consistem os materiais iglidur? 
O que está por trás do efeito de autolubrificação? Saiba mais sobre a funcionalidade das buchas autolubrificantes iglidur.

Sustentabilidade

Sustentabilidade A nossa contribuição para a sustentabilidade
Descubra como a igus faz a sua parte para proteger os recursos e o ambiente com polímeros de elevada performance.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h