<font size="7">Marcação de produtos industriais</font><br>Com a ajuda de uma estação de laser</font>

Rotulagem de produtos industriais

Rotulagem de produtos industriais

Estação de laser
  • O que era necessário: Uma estação de laser para marcação de produtos industriais
  • Requisitos: 100% livre de lubrificação e manutenção, compacta, leve, silenciosa e sem vibração, baixo custo
  • Produtos usados: guia telescópica drylin®, guia drylin® W, drylin® SLW com unidade linear de fuso e fuso rosqueado dryspin® integrado feito de aço inoxidável
  • Sucesso para o cliente: A empresa austríaca Östling Marking Systems está desenvolvendo uma estação de laser para marcação de produtos industriais. Para carregar os produtos na máquina, o operador precisa levantar uma porta deslizante. Para esse movimento, os engenheiros usam duas guias telescópicas do tipo drylin® W. Um contrapeso também é usado no interior - também montado em uma guia do tipo drylin®. As unidades lineares de fuso da série drylin® SLW, acionadas por um volante, também são usadas para ajustar a altura da superfície de trabalho. Os componentes funcionam sem lubrificação e também são compactos, leves, silenciosos e econômicos.

Problema

Solução

Os produtos utilizados

Fusos de avanço

dryspin® Fusos rosqueados

Guia linear telescópica

drylin® Corrediças telescópicas

Motor DC

drylin® Unidade linear SLW

Rolamentos de esferas flangeados

drylin® W Guias de perfil

Outras imagens de aplicativos

Sistema de enchimento

Encomende online:

Sistema de enchimento

Configure o acionamento do parafuso de avanço:

Aumentar a tecnologia, Reduzir custos

Aprimorar a tecnologia ... reduzir custos:

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: