Módulos lineares drylin SHTC Heavy Duty

shtc
  • Para cargas pesadas de até 25.000N
  • Comprimento máximo de curso de 1.500 mm
  • Fuso trapezoidal com travamento automático
  • Dois tamanhos de instalação

Os tamanhos da série SHTC Heavy Duty

SHTC-40

  • Comprimento da guia: 70 mm
  • Comprimento máximo do curso: 1.500 mm
  • Eixo ø: 40 mm
  • Para cargas de até 16.000N

SHTC-50

  • Comprimento da guia: 80 mm
  • Comprimento máximo do curso: 1.500 mm
  • Eixo ø: 50 mm
  • Para cargas de até 25.000N
autotravamento

Autotravamento

Icon_high loads

Cargas altas

several-carriages-sht-slide

Com vários carrinhos

Outros produtos e variantes

Módulo linear drylin SHT de aço inoxidável

Módulos lineares de aço inoxidável SHT

  • Resistente a produtos químicos
  • Extremamente robusto e livre de corrosão
  • Disponível em versão compatível com a FDA
Mesa drylin SHT XY da igus

Mesas XY drylin

  • Alta precisão
  • 100% livre de lubrificação
  • Alinhamento preciso devido à produção CNC
motor de passo igus

Motores de passo drylin E

  • Motores de passo NEMA adequados
  • Outros acessórios (iniciadores, cabos de motor)
  • Totalmente montado

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: