Tecnologia de fusos drylin®
na indústria médica
Peça uma amostra grátis

Mais higiene devido ao de fuso dryspin livres de lubrificação


Contaminação em laboratórios

Como podem ser evitadas contaminações indesejadas nos laboratórios?

Na tecnologia médica, as porcas em metal continuam a ser a norma. No entanto, na sua maioria, requerem manutenção e lubrificação frequentes. Neste processo, o pó e as partículas de sujeira podem facilmente aderir à lubrificação utilizada. Isto leva a uma contaminação considerável e a um desgaste significativamente maior em comparação com um sistema que funciona a seco. Além disso, as porcas em metal podem sofrer corrosão rapidamente em ambientes úmidos.
 
A tecnologia de fusos drylin livre de manutenção e lubrificação é utilizada na tecnologia médica e convence devido às suas várias vantagens.  É totalmente livre de lubrificação e manutenção e pode ainda ser utilizado em ambientes corrosivos sem problemas.  


Como a tecnologia de porcas da igus pode reduzir de custos em equipamento de reabilitação

As porcas em metal mais caras do que as suas homólogas de plástico. Se substituir as suas porcas por tecnologia dryspin, com os mesmos tamanhos de conexão, você pode economizar até 50,9% de custos de aquisição. Os testes revelaram que o desgaste é reduzido em 25% e que a vida útil aumenta em 30%.
Redução de custos em equipamento de reabilitação

Obtenha mais informações sobre como melhorar a tecnologia da sua aplicação médica e reduzir os custos ao mesmo tempo:

Fusos na tecnologia laboratorial Reduzir custos 
► Até 50,9% mais econômica do que as porcas deslizantes metálicas
► Até 69% em comparação com porcas em polímero similares
► Até 50% em comparação com os sistemas de fuso de esferas*
 
*Devido a um perfil de rosca divergente, é sempre necessário substituir o fuso e a porca, mesmo para o mesmo tamanho de rosca
 

Produtos para tecnologia médica

Tecnologia de fuso de avanço dryspin®

Porcas de fuso de avanço

Porcas de fuso de avanço

► Disponíveis em 6 materiais diferentes
► Designs muito diferentes        
► Redução dos custos em 50,9%
Ir para a loja online
Fusos de avanço

Fusos de avanço

Quatro materiais diferentes
Roscas de alta hélice, trapezoidais e métricas
Vida útil até 30% mais longa
Ir para a loja online
Acessórios

Geometrias especiais & acessórios

Projetos especiais para cada aplicação
Acessórios para porcas e fusos de avanço
Nossos especialistas terão prazer em aconselhá-lo pessoalmente
Ir para a loja online

O que é que deve fazer com folgas axiais não desejadas?

As nossas porcas reduzem a folga

Para reduzir a folga axial não desejada, para além da seleção correta do material, um mecanismo de pré-carga contra a folga demonstrou ser um medida eficaz. Para as nossas roscas trapezoidais e roscas de passo rápido dryspin® há três versões com pré-carga:
 
 ► Porcas sem folga
  ► Porcas com folga reduzida
  ► Porcas AB
 
Reduzir a folga axial aqui

Aumentar a tecnologia
 Aumentar a tecnologia


25% menos desgaste


A nossa tecnologia de fusos convence no laboratório de testes

O resultado do teste de desgaste do fuso dryspin DS10x3 em aço inoxidável 1.4301 mostrou que pode atingir uma taxa de desgaste até 25% menor, uma vida útil até 25% mais longa e eficiência quando comparado com os os fusos com rosca trapezoidal Tr10x3.
 
Ir para os relatórios de teste


 
Vida útil 30% mais longa


Graças à tecnologia dryspin única

Os espaços maiores entre as roscas dryspin individuais resultam em uma maior participação (1.3 vezes) de polímero tribologicamente otimizado nas roscas. Um material mais resistente ao desgaste e níveis mais altos de eficiência são cruciais para uma vida útil cinco vezes maior em comparação com as roscas de alta hélice convencionais.
 
Saiba mais sobre a tecnologia dryspin

Livre de lubrificação


100%livres de lubrificação e livres de manutenção


Ideal para áreas sensíveis à higiene

De equipamentos de laboratório e instalações hospitalares a sistemas de reabilitação - a isenção de lubrificação e manutenção dos fusos de avanço permite o uso em quase todas as áreas médicas.Ao usar os polímeros de alto desempenho iglidur tribologicamente otimizados, poeira e sujeira não podem contaminar o fuso de avanço . A tecnologia de dryspin também está um passo à frente em ambientes úmidos: é 100% livre de corrosão. Portanto, uma operação suave é garantida durante toda a aplicação. Descubra a operação a seco livre de manutenção na loja online da tecnologia de fuso de avanço dryspin.


Silenciosos, & livre de vibrações

Fatores importantes ao lidar com pacientes

Em instalações médicas, como hospitais, salas de cirurgia ou laboratórios, muitas vezes tem que ser particularmente silencioso. Por conseguinte, os componentes incorporados nas aplicações têm de funcionar silenciosamente. Aqui também, a tecnologia dryspin provou ser a alternativa perfeita para fusos convencionais de metal. Devido à geometria arredondada do perfil, a superfície de contato entre a porca e o fuso é reduzida. Isso significa que os acionamentos de fuso dryspin funcionam quase silenciosamente e sem vibrações mesmo sob elevadas cargas. Nossa loja online oferece fusos de avanço em uma variedade de formas e tamanhos diferentes.  
 
Funcionamento silencioso com amortecimento de vibrações
Reduza custos
Reduzir custos


Redução de custos em 50,9%


As aplicações médicas têm de satisfazer requisitos elevados, como a compatibilidade com salas limpas, resistência aos ambientes agressivos, etc. Os custos de peças pequenas são elevados.
 
A tecnologia dryspin convence em qualquer comparação de preços. Não só se destaca pelas várias vantagens técnicas em relação às peças metálicas, como também por ser 50,9% mais econômica.
Reduzir custos com os acionamentos de fuso de avanço dryspin


Projetos específicos do cliente configuráveis online


configurador pode ajudar rapidamente os engenheiros a encontrarem o sistema de fuso certo para a sua aplicação e também prevê a vida útil.  
 
configurador permite aos engenheiros encontrar rapidamente o fuso certo e usinar os pinos em ambos os lados. A aplicação gera um desenho técnico da configuração.  
Ir para a caixa de ferramentas do engenheiro

Amostra grátis dryspin®

Visão geral do seu fuso para a tecnologia médica com a informação mais importante:
 
► Liberdade de lubrificação e manutenção
► Maior eficiência e longa vida útil 
► Resistente a ambientes agressivos
► Funcionamento silencioso e sem vibrações devido à geometria arredondada do perfil
► de vida prevista online
Peça uma amostra aqui

Exemplos de aplicações dos nossos clientes
na área da tecnologia médica


Encomende online:

Loja online
Ir para a loja online

Configuração online:

Configurador
Ir para o configurador

Envie sua solicitação:

Envie sua solicitação
Ir para solicitação de contato