Alterar idioma :
Os módulos lineares drylin® SHT permitem o ajuste totalmente livre de lubrificação com alta precisão e robustez de todos os componentes. As unidades podem ser personalizadas com diferentes eixos e materiais de fuso, comprimentos de corrediça e funções adicionais. A série SHT é adequada para operação manual e motorizada, fornecida pronta para conexão com motores drylin®.
Especificação especial:







As opções a seguir podem ser configuradas diretamente on-line para a linha de produtos SHT.

...encomende módulos lineares prontos para conectar com cursos de 250 e 500 mm na loja on-line.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h