drylin® SHT acionamento angular

O acionamento angular drylin® SHT-WT oferece máxima flexibilidade de posicionamento.

Transmissão V-drive

Serviços de produtos

Catálogo

Baixar dados técnicos

Consulta sobre o produto

Solicitar uma cotação

Configurador online

Configurador on-line gratuito

  • Adaptação flexível à sua posição de instalação graças ao ajuste de ângulo infinitamente variável (pode ser girado em 360°)
  • Torque máx. Torque 3 Nm
  • adaptador disponível para drylin® fixação do fuso / indicador de posição
  • Compatível com drylin® SHT/SHTC (tamanhos 12 e 20) e SLW-1040, -1660 e -2080
  • SHT-30 mediante solicitação
  • sem lubrificação
  • máx. Torque 3 Nm
  • Componentes de aço inoxidável
  • Fácil limpeza/enxágue com água
  • Compatível com drylin® SHTC-20-EWM-HYD

Acionamento angular de desenho
Acionamento angular de desenho

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: