Ajuste de formato no moderno sistema de teste e embalagem da Wipotec

Esse módulo para serialização de produtos é preciso e robusto graças à tecnologia de rolamentos drylin® e iglidur®

Perfil

  • O que era necessário: mesas lineares de fuso drylin® SHT, hastes redondas e mancais lisos feitos de iglidur®, rolamentos de esferas xiros
  • Requisitos: Para a unidade de embalagem e teste, foram procurados produtos de rolamento robustos, livres de manutenção e em conformidade com a FDA para vários ajustes de formato e para a tecnologia de transporte.
  • Setor: Sistemas de embalagem, sistemas de teste
  • Sucesso para o cliente: Os robustos rolamentos lineares drylin® permitem ajustes precisos de formato à mão. Os mancais de deslizamento iglidur® e os mancais de esferas xiros também são altamente resistentes ao desgaste e totalmente isentos de lubrificação e manutenção. Eles permitem uma longa vida útil, mesmo em condições ambientais adversas.

Problema

Solução

Figura 1: Mesas lineares drylin® SHT com acionamento do fuso para ajuste lateral e de formato

Figura 2: Uma barra redonda de iglidur® JB sem lubrificação como um rolo de transferência evita a contaminação dos produtos

Figura 3: drylin® Fusos lineares com ajuste lateral e de altura

Figura 4: Rolamentos feitos com o material isento de manutenção iglidur® J instalados no rolo de pressão.

Figura 5: As mesas lineares do eixo do drylin® SHT também são usadas para o ajuste fino dos sensores

Figura 6: os rolamentos de esferas xiros nos rolos-guia são totalmente compatíveis com a FDA

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: