Alterar idioma :
A igus® oferece vários materiais para elementos deslizantes e parceiros de acoplamento para sistemas lineares drylin®. Anos de testes mostraram que o iglidur® J, J 200 e X são os materiais ideais para a maioria das aplicações lineares devido às suas propriedades de desgaste e atrito.
O material iglidur® J obteve os melhores resultados em nossos testes com quase todos os materiais de eixo. Testes comparativos de laboratório mostram que o iglidur® J é o polímero com o menor atrito e desgaste para aplicações lineares.
Especificação especial do
iglidur® J:

O iglidur® J200 foi especialmente desenvolvido para aplicações lineares em combinação com superfícies de alumínio anodizado duro. Essa combinação obteve, de longe, os melhores resultados em nossos testes de laboratório.
Especificação especial do iglidur® J200:

O iglidur® X é caracterizado por sua resistência a altas temperaturas e resistência à compressão, combinadas com extrema resistência química. O iglidur® X atinge sua melhor resistência ao desgaste em eixos de aço inoxidável e aço cromado.
Especificação especial do
iglidur® X:

O iglidur® E7 é o especialista para eixos de aço e aço inoxidável. Esse material é muito amortecedor de vibrações e particularmente resistente à abrasão, alcançando uma vida útil 8 vezes maior.
Especificação especial do iglidur® E7:
Y = coeficiente de atrito

Y = coeficiente de atrito
Y = Desgaste

Y = desgaste
Y = vida útil

Y = vida útil
| AWM(P): | Eixo de alumínio anodizado h10 ou h8 | 
| SWM: | Eixo de aço temperado e retificado, h6, (AISI 1055) | 
| EWM: | Eixo de aço inoxidável endurecido e retificado , h6, (AISI 440C) | 
| EEWM: | Eixo de aço inoxidável endurecido e retificado , h6, (AISI 420C) | 
| hv: | Eixo de aço cromado duro e retificado , h7, (AISI 1055) | 

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h