iglidur® X - Dados do material

Tabela de conteúdo

    As especificações mais importantes em resumo

    Especificações técnicas descritivas
    Resistência ao desgaste a -100 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧Mais informações sobre resistência ao desgaste
    Resistência ao desgaste a +250 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧
    Resistência ao desgaste a + 315 °C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
    Pressão superficial- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧150 MPa
    Baixo coeficiente de atrito- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Coeficientes de atrito µ, seco: 0,09 - 0,27
    Desgaste- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +µm/km, 6,30
    Adequado para velocidades extremamente altas- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
    Baixa absorção de umidade- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Mais informações sobre absorção de umidade
    Excelente resistência ao desgaste sob a água- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Coeficiente de atrito µ: 0,04
    Resistência de mídia muito alta- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Mais informações sobre resistência à mídia
    Dissipador de eletricidade- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
    Resistência química universal- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
    Resistência ao mofo- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧De acordo com a norma DIN EN ISO 846

    Especificações mecânicas

    Pressão máxima recomendada na superfície
    Deformação

    Velocidade máxima de superfície

    m/sRotativoOscilantelinear
    permanente1,51,15
    Curto prazo3,52,510

    Desgaste e fricção

    iglidur® XsecoGraxasPetróleoÁgua
    Coeficiente de atrito µ0.09-0.27 0,090,040,04
    Diagrama 04: Coeficiente de atrito como uma função da velocidade da superfície, p = 0,75 MPa
    Diagrama 05: Coeficiente de atrito como uma função da pressão, v = 0,01 m/s

    Desgaste
    Material do eixo

    Tolerâncias de instalação

    Diâmetro d1 [mm]Eixo h9 [mm]iglidur® X F10 [mm]Alojamento H7 [mm]
    até 30 - 0,025+0.006 +0.0460 +0,010
    > 3 a 60 - 0,030+0.010 +0.0580 +0,012
    > 6 até 100 - 0,036 +0.013 +0.0710 +0,015
    > 10 a 180 - 0,043+0.016 +0.0860 +0,018
    > 18 até 300 - 0,052+0.020 +0.1040 +0,021
    > 30 até 500 - 0,062 +0.025 +0.1250 +0,025
    >50 a 800 - 0,074+0.030 +0.1500 +0,030

    Resistência química

    MédioResistência
    Álcoois+
    Hidrocarbonetos+
    Graxas lubrificantes, óleos sem aditivos+
    Combustíveis+
    Ácidos diluídos+
    Ácidos fortes-
    Alcalinos diluídos+
    Fortes alcalinos+

    Raios radioativos

    Resistência aos raios UV

    Vácuo

    Especificações elétricas

    Caixa de amostras grátis

    Caixa de amostras iglidur improves
    Produtos iglidur X

    Compre produtos iglidur X na loja online

    • Grande variedade de moldes e materiais
    • Disponível em 24 horas
    • Sem valor mínimo de pedido
    • Sem quantidade mínima de encomenda

    Áreas típicas de aplicação

    Indústria de bebidas
    Indústria de marcenaria
    Avião

    Seu contato técnico

    Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

    Horário de funcionamento: