drylin® N - Dados técnicos

SistemaN17N27N40N80
Largura do trilho17 mm27 mm40 mm80mm
Altura do mobiliário6 mm9,5 mm9,5 mm12 mm
Número do pedido SlideNW-02-17largura nominal-01/02-27NW-02-40NW-02-80
Número de pedido do trilhoNS-01-17NS-01-27NS-01-40NS-01-80

Propriedades gerais

SistemaN17N27N40N80
Peso do trilho150g/m 290g/m450g/m1140 g/m
Peso do carro1.7g9-12,5 g30g100g
máx. Comprimento do trilho2000mm3000 mm3000 mm3960 mm

Capacidade de carga

SistemaN17N27N40N80
Fy50N500N700N1000 N
Fz50N500N700N1000 N
Mx0,31 Nm5Nm10Nm32,4 Nm
My, Mz0,18Nm2,5 Nm6Nm15Nm

Opções de transporte

SistemaN17N27N40N80
Bucha flutuante em direção y----
Bucha flutuante em direção z----
Rolamento flutuante em direção yz----
Pré-carga (1N)- ---
Versão sobremoldada----
Carro com furo liso----
Carro com furo roscado----

Gráfico F x v, máximo. Carga dinâmica permitida

Gráfico com quatro curvas A a D em um sistema de coordenadas logarítmico.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: