Módulos lineares econômicos SHTP

Pequeno, leve e econômico

  • Construção leve graças à combinação de plástico e alumínio
  • Projetado para montagem rápida
  • Econômico devido à moldagem por injeção e anodização transparente

Serviços de produtos

Download dos dados do catálogo

Solicitar uma cotação

Configurador on-line gratuito

Os tamanhos da série econômica da SHT

SHTP-01-06-AWM

  • Versão em miniatura
  • Peso muito baixo
  • Rosca: M8
  • Comprimento máximo do curso: 300 mm
  • máx. Capacidade de carga:
    • axial 50 N
    • radial 50 N
  • Comprimento da corrediça: 45 mm

SHTP-01-10

  • Design plano e particularmente leve
  • Ideal para soluções com várias lâminas
  • Rosca: Tr08x1,5
  • Comprimento máximo do curso: 350 mm
  • máx. Capacidade de carga:
    • axial 100 N
    • radial 400 N
  • Comprimento da corrediça: 26 mm

SHTP-01-12 & SHTP-02-12-AWM

  • Construção sólida
  • Rosca: Tr10x2
  • Comprimento máximo do curso: 500 mm
  • máx. Capacidade de carga:
    • axial 200 N
    • radial 400 N
  • Comprimento da corrediça: 30 mm

SHTP-01-12-AWM-FF

  • Freio com travamento automático
  • Rosca: Tr10x2
  • Comprimento máximo do curso: 500 mm
  • Capacidade de carga máxima Capacidade de carga:
    • axial 200 N
    • radial 400 N
  • Comprimento da corrediça: 55 mm

Avanço rápido para SHTP-01-12-AWM-FF

Desenho 3D de um mecanismo de liberação rápida Fast-Forward com duas posições e direções de movimento.
  • Uma opção para o eixo linear do fuso
  • Somente eficaz para roscas com travamento automático (rosca trapezoidal)
  • Ajuste rápido ao desengatar a porca do parafuso de avanço - Posicionamento preciso por meio de volante manual sobre o fuso
  • Uso somente na posição de instalação horizontal

Materiais do eixo

Material de eixos drylin em metal.

Sistema de rosca

Rosca rápida e rosca trapezoidal mostradas lado a lado.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: