Alterar idioma :

Com a série drylin econ, a igus define os modelos básicos de baixo custo e sem manutenção de eixos lineares. Há modelos de nível básico econ adequados em quase todas as linhas de produtos e tamanhos. Seja com parafuso de avanço ou acionamento por correia dentada, a série econ é caracterizada por componentes econômicos fabricados com moldagem por injeção, perfis de alumínio anodizado e montagem rápida. Os eixos lineares são configurados e fornecidos prontos para instalação de acordo com os requisitos do cliente, o que os torna a alternativa perfeita para soluções personalizadas complexas para tarefas de ajuste simples.
O que você encontrará nesta página:
Os componentes centrais da série econ são carros lineares cinza (WWP) feitos de polímeros de alto desempenho da igus e são extremamente leves. Todos os mancais lisos lineares e carros lineares econ são 100% livres de lubrificação e manutenção e são fabricados de forma econômica usando o processo de moldagem por injeção da igus.
Você precisa olhar com muita atenção!
Peça o módulo linear miniatura econ gratuito em uma caixa de óculos com mais informações sobre a tecnologia de acionamento da igus. Convença-se da qualidade dos módulos lineares pequenos e sem lubrificação.


De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h