O módulo linear de aço inoxidável da série drylin® SLW

Ideal para uso em condições extremas

  • Indústria alimentícia
  • Indústria de embalagens
  • Indústria química
Desenho técnico do SLW-ES
Desenho técnico do SLW-ES

Serviços de produtos

Catálogo

Download dos dados do catálogo

Consulta sobre o produto

Solicitar uma cotação

Configurador online

Configurador on-line gratuito

SLW-ES-1040

  • comprimento máximo do curso: 750 mm
  • eixo Ø: 10 mm
  • Comprimento do carro: 100 mm
  • Capacidade máxima de carga Capacidade de carga:
    • axial: 700 N
    • radial: 2800 N

SLW-ES-2080

  • Comprimento máximo do curso: 1000 mm
  • Ø do eixo: 20 mm
  • Comprimento da corrediça: 150 mm
  • Capacidade máxima de carga Capacidade de carga:
    • axial: 1600 N
    • radial: 6400 N

Opções técnicas para a série SLW-ES

Sistemas de acionamento elétrico: motores elétricos da igus

Motores de passo para módulos lineares e mesas XY da igus

Materiais de rolamento

Materiais de mancais lisos para módulos lineares da igus

Grampo do fuso de avanço

  • Flange de fixação do eixo para fixar o fuso de avanço no indicador de posição
  • Protege o fuso de avanço contra giro inadvertido
  • Material: alojamento de polímero com fixação do eixo em alumínio
  • Cor: preto
Fixação de parafuso de avanço drylin para módulos lineares com acionamento por parafuso de avanço

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: