drylin SLWE-BB linear modules with ball bearing lead screw

Specifically for electric drive, high dynamics

The linear modules of the SLW-BB and SLWE-BB ranges have a ball bearing lead screw and are completely lubrication-free. The compact, low-profile design of the linear modules make them suited for manual or electric adjustment. Even for highly dynamic continuous operation.
  • Reduced drive force necessary
  • Optimised clearance
  • Up to 1500 rpm (depending on length and load)
  • Quiet operation – reduced overall system vibration
  • Ball bearings in both shaft end supports
  • With trapezoidal or high helix thread
  • Available in 7 sizes
SLW-BB technical drawing Click the arrow to enlarge
SLW-BB linear module with ball bearing lead screw


Ordering number   Max.
stroke length
Weight Additional
(per 100m
stroke)
Max. stat.
load capacity
max.
rotation speed
max.
feed
rate
   
    [mm] [kg] [kg] axial [N] radial [N] [1/min] [m/min]    
Prazo de entrega sob consulta SLW-BB-16120 750 1,7 700 2800 0,4 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLW-BB-1040 750 0,7 500 2000 0,1 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLW-BB-1080 500 2000 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLW-BB-10120 500 2000 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLW-BB-1660 750 1,5 700 2800 0,3 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLW-BB-2080 1000 3 1250 5000 0,4 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLWC-0620-FL a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLWC-0620-FL-AR a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLW-XY-BB-0620-FL a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLW-XY-BB-0620-FL-AR a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta ZLX-8060-16 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLW-BB-0620-FL a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLW-BB-0620-FL-AR a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLW-BB-0630 300 0,25 0,08 100 200 1000 1,5 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLW-BB-0660 300 0,5 100 200 4,5 0,12 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLWE-BB-1040 500 0,9 0,1 500 2000 1500 3 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLWE-BB-1080 500 1,1 0,2 500 2000 1500 3 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLWE-BB-1660 750 1,8 0,3 700 2800 1500 6 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLWE-BB-2080 900 3,3 0,4 1250 5000 1500 6 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLW-BB-25120 NEW 1000 1500 6000 1200 6 a pedido Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Dimensions [mm]

Ordering number A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l hw f lt
±0,1
lb tk ts tg    
Prazo de entrega sob consulta SLW-BB-16120 166 100 37 146 148 82 1,5 35 15 9 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLW-BB-1040 74 69 29 60 60 56 1,5 30 11 6,8 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLW-BB-1080 108 100 29 94 94 87 1,5 30 11 6,8 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLW-BB-10120 154 100 29 140 140 87 1,5 30 11 6,8 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLW-BB-1660 104 100 37 84 86 82 1,5 35 15 9 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLW-BB-2080 134 150 46 116 116 132 1,5 40 15 8,6 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLWC-0620-FL a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLWC-0620-FL-AR a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLW-XY-BB-0620-FL a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLW-XY-BB-0620-FL-AR a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta ZLX-8060-16 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLW-BB-0620-FL a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLW-BB-0620-FL-AR a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLW-BB-0630 54 60 20 40 45 51 112 18 1,2 26 14 11 6,8 M8 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLW-BB-0660 85 60 20 71 76 51 1,2 26 11 0 M8 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLWE-BB-1040 74 69 29 60 60 56 129 24 1,5 30 19 11 6,8 M8 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLWE-BB-1080 108 100 29 94 94 87 160 24 1,5 30 19 11 6,8 M8 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLWE-BB-1660 104 100 37 84 86 82 170 35 1,5 35 22,5 15 9 M10 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLWE-BB-2080 134 150 46 116 116 132 230 44 1,5 40 26 15 8,6 M10 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLW-BB-25120 200 150 60 173 173 128 248 55 2,5 49 20 13,5 M14 a pedido Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog
Ordering number kt
±0,1
sk sg kq d T l2 d2 d2
Standard
ha    
Prazo de entrega sob consulta SLW-BB-16120 8,6 11 M8 5,5 16 20 TR14x3 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLW-BB-1040 6,4 9,5 M6 4,4 10 17 TR10x2 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLW-BB-1080 6,4 9,5 M6 4,4 10 17 TR10x2 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLW-BB-10120 6,4 9,5 M6 4,4 10 17 TR10x2 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLW-BB-1660 8,6 11 M8 5,5 16 20 TR14x4 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLW-BB-2080 8,6 14 M8 5,5 20 26 12 h9 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLWC-0620-FL a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLWC-0620-FL-AR a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLW-XY-BB-0620-FL a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLW-XY-BB-0620-FL-AR a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta ZLX-8060-16 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLW-BB-0620-FL a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLW-BB-0620-FL-AR a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLW-BB-0630 8 7 M4 2 6 TR08x1,5 15 TR08x1,5 9,5 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLW-BB-0660 8 7 M4 2 6 TR08x1,5 15 TR08x1,5 9,5 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLWE-BB-1040 6,4 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 6h9 14,5 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLWE-BB-1080 6,4 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 6h9 14,5 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLWE-BB-1660 8,6 11 M8 5,5 16 TR14x4 20 TR14x4 8h9 18,5 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLWE-BB-2080 8,6 14 M8 5,5 20 TR18x4 26 12 h9 0 23 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SLW-BB-25120 12,6 15 M8 5 25 TR24x5 38 14h9 14h9 30 a pedido Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

drylin® linear modules with a single click ...

... order linear modules harnessed, ready to connect, with stroke lengths of 250 and 500mm in the online shop.

  • With lead screw drive or toothed belt drive
  • Two defined stroke lengths for each system
  • Flexible with drive pins for manual and electric operation.  Ready to install with lead screw clamp, position indicator and hand wheel for quickly replicable adjustments 
  • No time-consuming searching and assembly
  • Reduced design effort with PDF and CAD file available in the online shop
To the linear module shop
Linear module shop


Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Prazo de entrega sob consulta

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h