Guias drylin T

Troca simples: do rolamento de esferas recirculantes para sistemas deslizantes

Você pode encontrar isso em nosso site:

    Guia drylin T

    Por que escolher um guia de trilho drylin T?

    Troca de 1:1

    Substituição muito fácil

    Trilhos de guia

    Guiamento preciso de carrinhos

    Livre de lubrificação e manutenção

    Livre de lubrificação e manutenção

    Os componentes dos sistemas de trilhos drylin T

    Guia drylin T
    • Quatro tamanhos de instalação com comprimentos de até 4.000 mm
    • Livres de corrosão devido à anodização dura/anodização transparente
    • Furos de montagem padrão ou sem furos
    Patim drylin® T para guia linear drylin® T
    • Dimensionalmente intercambiável 1:1 com rolamentos de esferas recirculantes
    • Ajuste individual da folga
    • Pré-tensão automática como opcional
    Conjunto completo drylin® T
    • Guia com grampo manual
    • Várias posições para os elementos de fixação
    • Para quatro tamanhos de instalação padrão
    Trilhos miniatura drylin T
    • Quatro tamanhos em miniatura
    • Robusto e livre de corrosão
    • Com ou totalmente sem furos de montagem
    Guias lineares em miniatura para espaços de instalação apertados
    • Guias para pequenos espaços de instalação
    • Quatro tamanhos em miniatura
    • Ajuste de folga individual (tamanho 12/15)
    Configure sistemas de trilhos completos
    • Sistema pronto para instalação
    • Comprimento do trilho e número de guias personalizados
    • Online: verificação da aplicação e da vida útil

    Nossa amostra grátis de drylin T

    drylin T amostra individual
    Solicite uma amostra personalizada
    miniatura de drylin t
    Solicitar amostra

    Dimensões idênticas dos furos e conectores

    Seu contato técnico

    Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

    Anderson Batista
    Anderson Batista

    Gerente de Produto - drylin®

    (11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

    Horário de funcionamento: