Módulos lineares higiênicos e livres de manutenção em equipamentos de controle de bebidas

As buchas lineares contribuem para sistemas de teste de qualidade alimentar para a indústria de bebidas

Como os padrões de segurança mais importantes para a proteção dos consumidores são aplicáveis à tecnologia de bebidas e alimentos, os projetistas precisam de produtos que não exijam lubrificação externa. Essa é a única maneira de descartar a contaminação em alimentos ou bebidas. Além disso, existe a necessidade, entre outras coisas, de resistência a produtos químicos e corrosão, liberdade de manutenção e baixa absorção de umidade. Atendemos a essas preocupações com nossos produtos e garantimos anos de confiabilidade funcional.

Perfil

  • O que era necessário: módulos lineares drylin® SHT; esteira easy chain®
  • Requisitos:Somente as peças estruturais de alta qualidade podem ser usadas nos sistemas de teste de alta qualidade; padrões de segurança em tecnologia de bebidas e alimentos exigem produtos que não requerem lubrificação externa; além disso, há, entre outras coisas, a necessidade de resistência a produtos químicos e corrosão, livre de manutenção e baixa absorção de umidade.
  • Indústria: alimentícia, sistemas de teste
  • Sucesso para o cliente: os módulos lineares drylin® SHT oferecem resistência à corrosão e química, além de liberdade de manutenção, são fáceis de limpar e não requerem lubrificação;  o cliente pode atender a todos os requisitos de higiene e permitir que seus próprios clientes  usem os produtos nos próximos anos;  sem reclamações sobre os sistemas até o momento
Equipamento de teste com esteira porta cabos A fim de excluir a contaminação de alimentos e bebidas, a Indspect produz dispositivos de teste especiais para a indústria de bebidas.

Problema

A Indspect GmbH concentra-se na indústria de bebidas e fornece dispositivos de controle para processos de teste industrial de acordo com os requisitos específicos do cliente. Assim, o foco está na facilidade de uso dos sistemas de medição. Mesmo com procedimentos de medição complexos, todo usuário deve ser capaz de operar o sistema após uma breve introdução. Portanto, uma interface de usuário gráfica e intuitiva, juntamente com ajuda contextual, é a base de cada tipo de dispositivo. O Indspect desenvolve uma solução individual para cada aplicativo e oferece aconselhamento, suporte e treinamento da equipe. O objetivo dos especialistas em tecnologia de medição é garantir o uso de produtos de alta qualidade e processos de trabalho otimizados que levam em conta as respectivas condições locais, assim como um controle de qualidade ideal por meio de um alto padrão de produção.
Os dispositivos da Indspect consistem em um sistema de câmera com tecnologia de sensor apropriada e se provaram no mercado. O foco aqui é uma grande variedade: rótulos, selos e seus tons de cor, o nível de enchimento, formas de garrafas, defeitos no vidro e outros processos técnicos de produção são verificados.
Os diferentes ajustes nos sistemas exigem que o Indspect forneça sistemas de teste de alta qualidade, nos quais apenas peças estruturais da mais alta qualidade são usadas. Como os mais altos padrões de segurança se aplicam à tecnologia de bebidas e alimentos para proteger os consumidores, os projetistas precisam de produtos que não exijam lubrificação externa.
  a necessidade, entre outras coisas, de resistência a produtos químicos e corrosão, livre de manutenção e baixa absorção de umidade.

Solução

No caso de sistemas lineares, já somos um parceiro de longa data da Indspect. Os módulos lineares drylin® SHT usados oferecem resistência à corrosão e produtos químicos, além de liberdade de manutenção. Eles são fáceis de limpar e têm baixa absorção de umidade. Além disso, eles são leves e não requerem lubrificação adicional. As unidades lineares do fuso de avanço são recomendadas para ambientes agressivos. Uma versão em aço inoxidável com componentes de aço livres de corrosão também atende às mais altas demandas da indústria alimentícia.
O fabricante já conhecia os produtos de colaborações anteriores. Ele é capaz de atender a todos os requisitos de higiene e manter o processo de envelhecimento baixo. Isso permite que os clientes usem o sistema por muitos anos.
A câmera e a iluminação também se movem nos ajustes nos dispositivos Indspect. O drylin® SHT foi usado aqui quase desde o início. Uma esteira porta cabos apropriada foi incluída um pouco mais tarde. Em grandes sistemas onde muitas câmeras funcionam, ele protege os cabos e, portanto, a operação. A série E14 easy chain® é fácil de preencher rapidamente ao longo do raio externo. Um "design de botão de pressão" mantém os elos da esteira juntos com segurança. Um pequeno passo garante uma operação silenciosa e suave.
Até o momento, não houve reclamações conhecidas sobre os sistemas, e ele só retorna ao fabricante se algo for reconstruído ou uma peça for adicionada. O trabalho de manutenção também não é necessário graças à natureza livre de lubrificação dos sistemas lineares. Dessa forma, as altas expectativas da indústria de alimentos para os sistemas lineares poderiam ser atendidas desde o início. Isso também se aplica se unidades inteiras - como sistemas lineares - estiverem no formulário de pedido. O extenso trabalho de montagem é completamente eliminado.

“Não ouvi falar de nenhuma reclamação até agora. O sistema só chega até nós se algo for convertido ou uma parte for adicionada. O trabalho de manutenção não é necessário graças ao fato de os sistemas lineares estarem livres de lubrificantes.”
 
Michael Pfeiffer, Chefe de Design da Inspect
Módulo linear SHT drylin Os diferentes ajustes nos sistemas requerem componentes de alta qualidade, razão pela qual os projetistas confiam em um módulo linear drylin® SHT.
Módulo linear drylin As buchas lineares feitos de tribopolímeros estão localizados no módulo linear. Eles são livres de lubrificação e, portanto, são ideais para uso na indústria alimentícia.
Esteira série E14 Uma esteira da série E14 protege os cabos em movimento.
drylin® SHT A versão em aço inoxidável do drylin® SHT com componentes de aço resistentes à corrosão também atende às mais altas demandas da indústria alimentícia. É fácil de limpar e resistente a produtos químicos agressivos.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Lucas Silva

Especialista de indústria - Embalagem

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h