Plataforma de manutenção para turbinas eólicas

cabo, corrente de energia e mancais lisos em plataformas de manutenção para rotores de turbinas eólicas

Perfil

  • O que era necessário: cabo chainflex®; corrente de energia com raio de curvatura invertido; sistema de guia drylin®; mancais de deslizamento iglidur®; folhas deslizantes Tribo-Tape
  • Requisitos: o cabo e a corrente de energia tinham que ser particularmente flexíveis devido à plataforma móvel; além disso, há condições ambientais adversas, como vibrações, carga de UV e grandes faixas de temperatura.
  • Setor: Energias renováveis, turbinas eólicas
  • Sucesso para o cliente: Os cabos de controle, sinal e barramento são fornecidos inteiramente a partir do chainflex® programme; um cabo recém-desenvolvido, particularmente leve, feito de Amramid, permite que a plataforma seja abastecida com energia; uma corrente de energia com raio de curvatura reverso (raio de curvatura reverso) assume o complexo roteamento de cabos no eixo rotativo da plataforma
Plataforma de trabalho de turbina eólica

Problema

Solução

As lâminas de rotor laminadas à mão das turbinas eólicas estão sujeitas a desgaste, por exemplo, devido à abrasão, ataques de pássaros e alta tensão mecânica.

Nossas correntes de energia guiam o cabo chainflex® até os diversos componentes móveis da plataforma "terra".

As lonas para proteção contra intempéries são abertas e fechadas por meio da guia linear drylin®.

Nossa iglidur® Tribo-Tape é uma solução leve para reduzir o atrito em movimentos lineares.

Nossos mancais de deslizamento são instalados em vários eixos. O baixo peso, a operação livre de manutenção e lubrificação e a insensibilidade à corrosão são as principais vantagens.

Em planejamento: expansão do portfólio

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: