Alterar idioma :
Amortecimento de vibrações, resistência ao desgaste e ausência absoluta de corrosão e manutenção: essas propriedades permitem que nossos rolamentos de plástico demonstrem seus pontos fortes não apenas em bicicletas de montanha e de carga, mas também em vários outros veículos leves e acessórios para bicicletas. Isso inclui os vários pontos de articulação em bicicletas dobráveis, carrinhos de bebê e suportes para bicicletas, a unidade de controle de bicicletas infantis e e-scooters ou o ajuste de altura em suportes de montagem de bicicletas.

Idealmente pequenas o suficiente para viajar no trem gratuitamente como bagagem ou para serem guardadas no carro para economizar espaço: as bicicletas dobráveis estão passando por um rápido desenvolvimento com a mudança na mobilidade - com menos peso, mais conforto e tecnologia de dobragem sofisticada que é rápida e fácil de usar. Para as muitas articulações do mecanismo de dobragem, oferecemos buchas feitas de plástico de alto desempenho resistente ao desgaste, como as do material iglidur J3, uma alternativa leve e livre de corrosão aos rolamentos de metal que não requer lubrificação ou manutenção. Abertura e fechamento, com frequência e por um longo período de tempo, sem rangidos ou chocalhos.

Mancal de deslizamento iglidur J3

Sem folga nos rolamentos, sem relubrificação: iglidur na mountain bike dobrável
A empresa austríaca Tonkel Om handmades, de Salzburgo, desenvolveu uma mountain bike que pode ser dobrada em uma embalagem de 75 x 34 x 25 cm em apenas 90 segundos, sem nenhuma ferramenta. Para os muitos pontos de apoio no mecanismo de dobragem, os desenvolvedores estavam procurando um material de apoio resiliente e resistente ao desgaste que fosse o mais leve possível e resistente a todos os tipos de efeitos climáticos.

Eles também são usados no cabeçote e nos suportes inferiores de bicicletas infantis. rolamento deslizante iglidur J3 em uso com sucesso. O motivo é simples: eles são robustos, econômicos e resistentes à umidade, à sujeira e a impactos - especificações ideais quando se considera que uma bicicleta infantil não só está exposta a todos os tipos de condições climáticas, mas também cai, ou acaba em uma poça ou na areia de um playground. Você não terá problemas com os rolamentos de esferas convencionais, que se tornam frágeis devido à entrada de sujeira, perda de lubrificante e ferrugem.

Mancal de deslizamento iglidur J3

Ainda um nicho, mas cada vez mais popular: as bicicletas reclinadas, especialmente as de três rodas, são provavelmente a maneira mais confortável de andar de bicicleta. Dependendo do uso pretendido e do terreno, existem agora muitos tipos no mercado, incluindo os speedters montados em molas e ágeis para terrenos off-road acidentados. Os mancais de deslizamento iglidur G são pequenos, leves, resistentes à sujeira, à água e a choques e, com essas propriedades, são usados com sucesso em suspensões de roda dianteira com mola, entre outras coisas.

Mancais de deslizamento iglidur G

Pequena, leve e robusta: rolamentos deslizantes iglidur na trike da Azub
Com o "Trike of the Year", a AZUB Bike garantiu um prêmio de prestígio para sua TRIcon 26 com um garfo traseiro inovador em 2015. Ela também usa componentes de alto desempenho, como titânio de grau 5 de alta resistência na suspensão dianteira. Ela é complementada por rolamentos plásticos de operação a seco feitos de iglidur G. O rolamento versátil não só não requer lubrificação ou manutenção, mas também é resistente à poeira e à sujeira, por isso tem uma longa vida útil. Ao contrário dos rolamentos metálicos lisos e de esferas, ele é livre de corrosão e tem uma fração do peso.

Há vários anos, as scooters elétricas, em especial as de aluguel, vêm conquistando as cidades. Utilizadas com vento e clima e em diferentes condições de solo, com usuários variáveis que nem sempre as manuseiam com cuidado, as scooters têm de suportar muita coisa. Com nossos mancais lisos sem lubrificação, os custos de manutenção podem ser reduzidos e as scooters não precisam ser retiradas de serviço para manutenção dos mancais, o que aumenta sua eficiência de uso. O alcance da bateria se beneficia do peso leve de nossos rolamentos. As buchas de material iglidur E são particularmente adequadas para garfos de suspensão, pois amortecem a vibração e quase não têm efeito de deslizamento. Para uso no tubo do cabeçote, recomendamos nosso rolamento iglidur Q para serviços pesados.

Mancais de deslizamento iglidur E

Mancal liso iglidur Q

Os freios V-brakes são os freios clássicos de bicicleta, pois são leves, econômicos e fáceis de reparar e manter graças ao seu design simples. No que diz respeito à manutenção, você pode dispensá-la, pelo menos nos pontos de apoio, se usar nossas buchas plásticas de funcionamento a seco, que amortecem as vibrações, são resistentes às intempéries e leves. Para uso em freios V-brakes, bem como em freios cantilever clássicos, o iglidur J é o material perfeito.

Mancal liso iglidur J

As pessoas que consertam bicicletas com frequência usam suportes de montagem para fixar com segurança a bicicleta em uma altura de trabalho confortável. Além dos modelos simples, há também versões de alta qualidade eletricamente ajustáveis que oferecem, por exemplo, aos mecânicos em oficinas a possibilidade de levantar bicicletas pesadas, como as e-bikes, de uma forma que seja fácil para suas costas. Vários produtos da igus são usados com sucesso nessas plataformas de elevação: sistemas de trilhos lineares drylin livres de lubrificação e manutenção, cabos chainflex resilientes, feitos especialmente para aplicações móveis, e correntes eletrônicas compactas da série E2, que garantem uma vida útil particularmente longa para os cabos.

Guia linear drylin W

Série e-chains E2

cabos chainflex

Os suportes para bicicletas montados no teto ou na traseira do carro são a solução de transporte perfeita para quem não tem um trailer, uma caçamba de caminhonete ou uma garagem para bicicletas em motorhome. Particularmente populares: modelos dobráveis que podem ser facilmente transportados quando desmontados e armazenados de forma compacta, equipados com um mecanismo de inclinação que permite o acesso ao porta-malas. Para garantir que a dobragem e a inclinação funcionem facilmente por um longo tempo, os fabricantes usam mancais de deslizamento e arruelas de pressão da nossa série iglidur J. Umidade, sujeira, impactos e cargas nas bordas não são problema.

Mancais de deslizamento e arruelas de pressão iglidur J
Mais sobre os rolamentos e arruelas de pressão iglidur J na loja

As pessoas que gastam muito dinheiro em um carrinho de bebê esperam que ele funcione de forma confiável. Mesmo após longos períodos de uso em qualquer clima e ambientes adversos, como em playgrounds ou praias, onde o material entra em contato com areia e água do mar. Nessas situações, os rolamentos de esferas metálicas e as buchas com revestimento de PTFE sofrem particularmente. A aderência da areia aos rolamentos lubrificados, a perda da camada lubrificante/deslizante e a ferrugem são problemas que podem ser evitados com nossos rolamentos de plástico de funcionamento a seco. Os mancais de deslizamento iglidur G são leves, econômicos e robustos - ideais para uso em juntas dobráveis e articuladas, no ajuste de altura, em rodas giratórias e cubos de roda.

Mancais de deslizamento iglidur G

Leve, econômico e descomplicado: rolamentos esféricos igubais em carrinhos de corrida
O carrinho JogAlong combina a função usual de transporte com a atividade esportiva. Ele tem alavancas de braço com formato ergonômico que imitam o balanço natural do braço. O coração da construção são as rótulas igubais feitas de plástico sólido. Elas permitem três graus de liberdade, reduzem a complexidade da montagem e, portanto, reduzem os custos e o peso em comparação com os projetos originalmente planejados. O fato de serem leves, livres de lubrificação e corrosão faz com que sejam a alternativa perfeita aos rolamentos de metal.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h