novos produtos readychain® & readycable®

Adições de cabos de acionamento

Novos produtos Hannover 2024

Adequado para dois outros fabricantes de tecnologia de acionamento

Adições de tecnologia de acionamento em 2024

41 novos cabos adequados para...

Novidades sobre tecnologia de rede em 2024

Comunicação rápida de dados

Adições de cabos de acionamento

Novos produtos Hannover 2024

Adequado para mais quatro fabricantes de tecnologia de acionamento

Adições de tecnologia de acionamento em 2024

20 novos cabos adequados para ...

Novidades sobre tecnologia de rede em 2024

Comunicação rápida de dados

Macros EPLAN

Macros EPLAN atualizadas

Conecte tudo imediatamente, em vez de conectar cada conector individualmente

Notícias 2023

Adição na área de cabos de acionamento para a SPS

Novidades SPS 2023

Adequado para mais quatro fabricantes de tecnologia de acionamento

Grande adição na área de cabos de acionamento para a Hannover Messe

mais 6 fabricantes novos de acionamentos

Seis novos fabricantes de cabos de acionamento

Extensão da gama de produtos na tecnologia de acionamento 2023

88 novos cabos adequados para ...

Notícias 2022

Conectores da TE Connectivity

Alta qualidade para tecnologia de rede

  • Para as mais altas exigências industriais
  • Disponível em estoque em 24 horas para entrega just-in-time
  • Materiais duráveis para uso sustentável
Novidade de 2023 - Ethernet de par único

Ethernet de par único para pequenos espaços de instalação

  • Comunicação Ethernet compatível com cadeias de energia para todo o sistema
  • Solução ideal para pequenos espaços de instalação​
  • Cada entrega é 100% testada (selo de aprovação e relatório de teste)
  • Comunicação de dados pronta para o futuro
  • Cálculo on-line preciso da vida útil garantida do cabo (clique aqui para obter a ferramenta)
Conector para Kuka Quantec 2

Conecte o Kuka Quantec 2 com segurança

  • Pronto para conexão e uso imediato
  • Fabricado com o comprimento necessário até o centímetro, portanto, sem superdimensionamento
  • 100% testado (selo de aprovação e relatório de teste)
  • Materiais de cabo duráveis + conectores de encaixe de alta qualidade + usinagem = garantia de segurança e retenção do valor dos componentes

readychain® p-rack

  • Ergonômico e precisamente adaptado às necessidades do cliente, instalação/desmontagem sem ferramentas
  • Peso reduzido para transporte mais econômico, transporte de retorno adicional com economia de espaço​
  • Tempo de instalação reduzido em 66% ​
  • Também pode ser impresso e regranulado a partir de amido de milho
  • Disponível com rastreamento por GPS como opcional

Posicionador rápido readychain® - instalação facilitada

  • Instalação fácil e segura de sistemas readychain® com chicote
  • Não são necessárias ferramentas adicionais
  • Tempo de instalação reduzido em 30% graças à entrega na posição ideal de instalação
  • Impresso com materiais sustentáveis que podem ser regranulados

Notícias 2021

readychain® micro-speed...

Esteira porta cabos plug-in
  • Fixação simples em sua aplicação
  • Alívio de tensão e vedação integrados
  • Economize 80% do tempo de instalação
  • Conjuntos otimizados e prontos para instalação
  • Caso de manutenção: basta desconectar, conectar novamente e pronto

Cabos de extensão AIDA

Cabos de extensão AIDA
  • 50% menos trabalho de montagem graças à tecnologia push-pull
  • Expansão flexível dos sistemas de robôs e interfaces existentes com extensões testadas no final
  • Diferentes qualidades de cabo e classes de preço: use o cabo com a melhor relação preço-desempenho em sua aplicação de robô

Visão geral das novidades dos cabos

Notícias chainflex

Visão geral das novidades de esteiras porta cabos

Novidades esteira porta cabos

Visão geral das novidades dos plásticos inteligentes

Novidades de smart plastics

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: