Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Características gerais | Unidade | iglidur® B | método de teste |
Densidade | g/cm³ | 1,15 | |
cor | Cinzenta | ||
Absorção máx. de humidade a 23°C/50% U. H. | Wt. -% | 1,0 | DIN 53495 |
Máx. absorção de água | Wt. -% | 6,3 | |
Coeficiente de atrito superficial, dinâmico, contra o aço | μ | 0,18–0,28 | |
Valor p x v , máx. (a seco) | MPa x m/s | 0,15 | |
Propriedades Mecanicas |
|||
Módulos de elasticidade | MPa | 1.800 | DIN 53457 |
Elasticidade a 20° C | MPa | 55 | DIN 53452 |
Força de compressão | MPa | 20 | |
Máxima resistência à compressão superficial recomendada (20° C) | MPa | 40 | |
Dureza D | 69 | DIN 53505 | |
Propriedades térmicas |
|||
Temperatura máxima de trabalho a longo prazo: | °C | +100 | |
Temperaturas para apicações a curto termo | °C | +130 | |
Temp. máx. a curto prazo 1) | °C | +150 | |
Temperatura mínima de aplicação | °C | -40 | |
condutibilidade térmica | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
Coeficiente de expansão térmica (a 23° C) | K–1 x 10–5 | 12 | DIN 53752 |
Propriedades eléctricas |
|||
Resistência especifica | Ωcm | > 1010 | DIN IEC 93 |
Resistência superficial | Ω | > 109 | DIN 53482 |
1) Sem carga adicional; sem movimento deslizante;relaxação não excluída |
m/s | rotativo | Oscilação | linear |
Constante | 0,7 | 0,5 | 2 |
curto período | 1 | 0,7 | 3 |
iglidur® B | temperatura ambiente |
Inferior | - 40 °C |
Superior, a longo prazo | + 100 °C |
Superior, a curto prazo | + 130 °C |
Segurança axial adicional | + 50 °C |
iglidur® B | Seco | Massa lubrificante | Óleo | Água |
Coeficiente de atrito µ | 0,18 - 0,28 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
média | Resistência de contato |
Álcoois | + to 0 |
Hidrocarbonetos | - |
Gorduras, óleos, sem aditivos | - |
Combustíveis | - |
Ácidos diluídos | 0 to - |
Ácidos fortes | - |
Bases | - |
Bases fortes | - |
Resistência volumétrica específica | > 1010 Ωcm |
Resistência superficial | > 109 Ω |
Diâmetro
d1 [mm] | Veio h9 [mm] | iglidur® B
D11 [mm] | Carcaça H7
[mm] |
Até 3 | 0 - 0,025 | +0,020 +0,080 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,030 +0,105 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,040 +0,130 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,050 +0,160 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,065 +0,195 | 0 +0,021 |
> 30 a 50 | 0 - 0,062 | +0,080 +0,240 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,100 +0,290 | 0 +0,030 |