Depois de 2560 quilômetros de testes com eixos de fibra de carbono, é definitivo: o iglidur® J260 é o mais adequado para eixos de fibra de carbono

  • Carga radial no rolamento: 1 MPa
  • Velocidade do eixo durante o movimento linear: 0,1 m/s
  • Temperatura: 23°C

Conclusão:

Eixos de fibra de carbono para mesa
Eixos de fibra de carbono para mesa
laboratório de testes de fibra de carbono

iglidur® J - Dados do material

Buchas autolubrificantes iglidur

Mais informações sobre o drylin® Eixos de fibra de carbono

Eixo de fibra de carbono

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: