iglidur J - dados do material

As especificações mais importantes em resumo

Especificações técnicas descritivas
Resistência ao desgaste a +23 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧Mais informações sobre resistência ao desgaste
Resistência ao desgaste a +90 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧
Resistência ao desgaste a +150 °C- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Baixo coeficiente de atrito- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧Coeficiente de atrito µ, seco: 0,06 - 0,18
Baixa absorção de umidade- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Mais informações sobre absorção de umidade
Resistência ao desgaste sob água- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Coeficiente de atrito µ: 0,04
Alta resistência a meios- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Mais informações sobre resistência à mídia
Resistente às pressões de extremidade- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Adequado para cargas de choque e impacto- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Resistentes à sujeira- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +

Especificações mecânicas

Pressão máxima recomendada na superfície
Deformação

Velocidades de deslizamento permitidas

Velocidade máxima de superfície

m/sRotativoOscilantelinear
permanente1,5 1,1 8
Curto prazo3 2,1 10

Desgaste e fricção

iglidur J seco Graxas Petróleo Água
Coeficiente de atrito µ 0.06-0.18 0,09 0,04 0,04
Diagrama 04: Coeficiente de atrito como uma função da velocidade da superfície, p = 0,75 MPa
Diagrama 05: Coeficiente de atrito como uma função da pressão, v = 0,01 m/s

Materiais do eixo

Desgaste, aplicação rotativa com diferentes materiais de eixo
Use em dinamizar e girar aplicativos

Tolerâncias de instalação

Diâmetro d1 [mm] Eixo h9 [mm] iglidur® J E10 [mm] Alojamento H7 [mm]
até 30 - 0,025+0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 a 60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 até 100 - 0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 a 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 até 300 - 0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 até 500 - 0,062+0,050 +0,1500 +0,025
>50 a 800 - 0,074+0,060 +0,180 0 +0,030
>80 a 1200 - 0,087+0,072 +0,2120 +0,035
> 120 a 1800 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040

Resistência química

MédioResistência (todos os dados a +20 °C)
Álcoois+
Hidrocarbonetos+
Graxas lubrificantes, óleos sem aditivos +
Combustíveis+
Ácidos diluídos0 a -
Ácidos fortes-
Alcalinos diluídos+
Fortes alcalinos+ até 0

Resistência às intempéries

Vácuo

Raios radioativos

Caixa de amostras grátis

Caixa de amostras iglidur improves
Produtos iglidur J

Compre produtos iglidur J na loja online

  • Grande variedade de moldes e materiais
  • Disponível em 24 horas
  • Sem valor mínimo de pedido
  • Sem quantidade mínima de encomenda

Áreas de possíveis aplicações

Indústria gráfica

exemplo
Saiba mais

Indústria de bebidas

exemplo
Saiba mais

Aviação e aeroespacial

exemplo
Saiba mais

Sala limpa

exemplo
Saiba mais

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: