Alterar idioma :
Tabela de materiais
Especificação geral
Unidade
iglidur® GLW
Método de teste
densidade
g/cm³
1,36
Cor
cor preta
máx. Absorção de umidade a 23°C/50% de umidade ambiente.
% em peso
1,3
DIN 53495
Absorção de umidade total máxima
% em peso
5,5
Coeficiente de atrito de deslizamento, dinâmico, contra aço
µ
0,1 - 0,24
Valor de pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,3
Especificação mecânica
módulo de flexão
MPa
7.700
DIN 53457
resistência à flexão a 20°C
MPa
235
DIN 53452
Resistência à compressão
MPa
74
Pressão máxima recomendada na superfície (20°C)
MPa
80
Dureza Shore D
78
DIN 53505
Especificação física e térmica
Temperatura superior de aplicação de longo prazo
°C
+100
Temperatura superior de aplicação de curto prazo
°C
+160
Temperatura de aplicação inferior
°C
-40
condutividade térmica
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
coeficiente de expansão térmica (a 23°C)
[K-1 x 10-5]
17
DIN 53752
Especificação elétrica
Resistividade de volume
Ωcm
> 1011
DIN IEC 93
Resistência de superfície
Ω
> 1011
DIN 53482
Tabela 01: Dados do material

diagrama. 01: Valor pv permitido para mancais lisos iglidur® GLW com espessura de parede de 1 mm em operação a seco contra um eixo de aço, a +20 °C, instalado em uma caixa de aço
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = carga [MPa]
Com os mancais lisos fabricados com o material iglidur® GLW, podemos oferecer aos nossos clientes uma alternativa ao iglidur® G para aplicações de alto volume. Com características semelhantes às dos mancais lisos iglidur® G, os mancais lisos feitos de iglidur® GLW são particularmente recomendados para cargas principalmente estáticas. Para essas aplicações, onde as especificações dinâmicas do iglidur® G podem ser amplamente dispensadas, eles representam uma alternativa muito econômica.

diagrama. 02: pressão máxima recomendada na superfície em função da temperatura (80 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificação mecânica
A pressão máxima recomendada na superfície representa um parâmetro mecânico do material. Não é possível tirar conclusões sobre a tribologia a partir disso. A resistência à compressão dos mancais lisos iglidur® GLW diminui com o aumento da temperatura. O diagrama 02 ilustra essa relação.

diagrama. 03: Deformação sob carga u. Temperaturas
X = carga [MPa]
Y = Deformação [%]
O diagrama. 03 mostra a deformação elástica do iglidur® GLW sob carga radial. Sob a pressão de superfície máxima recomendada de 70 MPa e em temperatura ambiente, a deformação é inferior a 3%; sob essa carga, a deformação plástica pode ser ignorada. Entretanto, isso também depende da duração da exposição.

Diagrama 04: Coeficiente de atrito como uma função da velocidade da superfície, p = 0,75 MPa
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = coeficiente de atrito μ
Atrito e desgaste
O coeficiente de atrito μ muda com o aumento da carga, assim como a resistência ao desgaste (diagramas 04 e 05).

Diagrama 05: Coeficiente de atrito como uma função da pressão, v = 0,01 m/s
X = carga [MPa]
Y = coeficiente de atrito μ
iglidur® GLW
seco
Graxa
óleo
água
coeficiente de atrito µ
0,10 - 0,24
0,09
0,04
0,04
Tabela 04: coeficiente de atrito do iglidur® GLW contra aço
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagrama. 06: Desgaste, aplicação rotativa com diferentes materiais de eixo, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material do eixo
Y = desgaste [μm/km]
A = alumínio, anodizado duro
B = aço de corte livre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = aço carbono HR
F = AÇO INOXIDÁVEL 304
G = aço de alta qualidade
Materiais do eixo
O atrito e o desgaste são altamente dependentes do parceiro de acoplamento. Os eixos que são muito lisos aumentam o coeficiente de atrito e o desgaste do rolamento. As superfícies retificadas com uma rugosidade centralRa entre 0,1 e 0,2 μm são as mais adequadas (diagrama 06). A Fig. 06 mostra uma extensão dos resultados de testes com diferentes materiais de eixo que foram realizados com mancais lisos da iglidur® GLW. Se o material do eixo de que você precisa não estiver incluído nessa lista, entre em contato conosco.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h