Alterar idioma :
Tabela de materiais
Especificação geral
Unidade
iglidur® Q
Método de teste
densidade
g/cm³
1,40
Cor
cor preta
máx. Absorção de umidade a 23°C/50% de umidade ambiente.
% por peso
0,9
DIN 53495
Absorção de umidade total máxima
% em peso
4,9
Coeficiente de atrito de deslizamento, dinâmico, contra aço
µ
0,05 - 0,15
Valor de pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,55
Especificação mecânica
módulo de flexão
MPa
4.500
DIN 53457
resistência à flexão a 20°C
MPa
120
DIN 53452
Resistência à compressão
MPa
89
Pressão máxima recomendada na superfície (20°C)
MPa
100
Dureza Shore D
83
DIN 53505
Especificação física e térmica
Temperatura superior de aplicação de longo prazo
°C
+135
Temperatura superior de aplicação de curto prazo
°C
+155
Temperatura de aplicação inferior
°C
-40
condutividade térmica
[W/m x K]
0,23
ASTM C 177
coeficiente de expansão térmica (a 23°C)
[K-1 x 10-5]
5
DIN 53752
Especificação elétrica
Resistividade de volume
Ωcm
> 1015
DIN IEC 93
Resistência de superfície
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabela 01: Dados do material

diagrama. 01: Valor de pv permitido para mancais lisos iglidur® Q com espessura de parede de 1 mm em operação a seco contra um eixo de aço, a +20 °C, instalado em uma caixa de aço
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = carga [MPa]
Os rolamentos iglidur® Q foram especialmente desenvolvidos para cargas extremas. Sob cargas elevadas, o iglidur® Q é um dos materiais com, de longe, a melhor resistência ao desgaste de todos os materiais iglidur®. A partir de uma carga radial de 25 MPa, até mesmo os mancais lisos fabricados com o iglidur® W300, altamente resistente à abrasão, são superados. Lubrificantes sólidos especiais distribuídos de forma extremamente fina no material garantem uma operação a seco livre de manutenção sob qualquer carga.

diagrama. 02: pressão máxima recomendada na superfície em função da temperatura (100 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificação mecânica
A pressão máxima recomendada na superfície é um parâmetro mecânico do material. Não é possível tirar conclusões sobre a tribologia a partir disso. A resistência à compressão dos mancais iglidur® Q diminui com o aumento da temperatura. 02 ilustra essa correlação.

Diagrama 03: Deformação sob pressão e temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformação [%]
O iglidur® Q é um material usado quando altos valores de pv são alcançados com altas cargas. 03 mostra a deformação elástica do iglidur® Q sob carga radial. Sob a pressão de superfície máxima recomendada de 100 MPa, a deformação em temperatura ambiente é inferior a 3%.

Diagrama 04: Coeficiente de atrito como uma função da velocidade da superfície, p = 0,75 MPa
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = coeficiente de atrito μ
Atrito e desgaste
Muitos mancais de deslizamento de plástico de funcionamento a seco exibem um coeficiente de atrito decrescente com o aumento da carga. O iglidur®® Q supera a maioria dos mancais de deslizamento iglidur®® nesse aspecto: sob alta carga, o material oferece um excelente coeficiente de atrito (diagramas 04 e 05).
O Diagrama 06 mostra uma extensão dos resultados dos testes com diferentes materiais de eixo que foram realizados com mancais lisos feitos de iglidur® Q. Os pontos fortes dos materiais de alta carga iglidur® tornam-se aparentes acima de 30 MPa. O iglidur® Q em particular se destaca aqui. Outros materiais de alta carga, como o iglidur® Q2 e o TX1, estão na vanguarda em termos de desgaste em cargas ainda mais altas. O que chama a atenção no iglidur® Q é o bom desgaste em muitos materiais de eixo diferentes.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h