Limpo, resistente e livre de manutenção: rolamentos em máquinas de corte de salsichas

Os rolamentos de polímero isentos de lubrificação e manutenção funcionam em separadores de corrente de salsicha em operação contínua

Perfil

  • O que era necessário: rolamento liso iglidur ®, rolamento liso esféricoigubal®, tecnologia linear drylin®
  • Requisitos: Todos os componentes devem poder ser usados em combinação com aço inoxidável e ser isentos de lubrificação. Eles trabalham pelo menos cinco dias por semana, com três turnos cada. Todas as áreas internas e externas também devem ser capazes de resistir permanentemente à umidade e aos produtos químicos de limpeza.
  • Setor: Indústria alimentícia
  • Sucesso para o cliente: O fabricante de máquinas confia nos mancais de deslizamento e de deslizamento esférico de polímero livres de manutenção e lubrificação, bem como na tecnologia linear da igus® em toda a sua gama de sistemas. Eles são econômicos, fáceis de instalar e se harmonizam com o aço inoxidável.
Máquina de corte de elos de salsicha

Problema

Solução

Imagem 1: A guia hexagonal foi desenvolvida especialmente como uma peça especial para a máquina de corte de correntes para salsichas.

Imagem 2: Os mancais de deslizamento de polímero sem lubrificação garantem uma operação sem problemas. Elas se harmonizam com o aço inoxidável como parceiro de atrito.

Figura 3: As correntes de energia também são usadas para o roteamento seguro dos cabos.

Figura 4: guia linear na área do mecanismo de propagação.

Imagem 5: A salsicha é separada automaticamente. Na área de orientação da lâmina, as guias lineares sem lubrificação e os rolamentos de polímero comprovam sua versatilidade.

Figura 6: Tampa do armário de distribuição com mancais de deslizamento de polímero. Elas evitam ruídos de rangidos, entre outras coisas.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: