Quais são as condições operacionais/ambientais do usuário final? Quais requisitos precisavam ser atendidos?
O pequeno espaço de instalação exigia um aplicativo compacto. A aplicação é usada em um dispositivo para fazer furos em trilhos laterais de persianas, de modo que o sistema tinha de ser posicionado com precisão.
Quais soluções de tecnologia de armazenamento de polímeros você usa?
São usados um drylin® W de 1,5 metro de comprimento com trilho duplo WS-10-120 e três drylin® W com corrediças completas WW-10-120-10. Além disso, há três parafusos de avanço de hélice alta dryspin® medindo 10x25 com a porca de parafuso de avanço correspondente como um projeto especial. Também foram instalados suportes de hélice com flanges de motor montáveis para motores de passo e CC (MF-2040-NEMA23-S) e acoplamentos de elastômero do tipo drylin® E. O eixo de aplicação automatiza totalmente o processo de perfuração. O uso de um único eixo também reduz os requisitos de espaço e os custos.
Em quais pontos? Como os produtos resolveram seus problemas?
O eixo aplicado, juntamente com os suportes de perfuração, automatiza totalmente o processo de perfuração. Depois que os valores predefinidos são inseridos, todas as ferramentas de puncionamento se movem para as posições predefinidas com muito mais rapidez e precisão do que quando se trabalha manualmente - os erros são completamente eliminados. Com o uso de um único eixo, os custos puderam ser significativamente reduzidos e foi possível obter uma instalação simples com pouquíssimo espaço necessário para o sistema.
Como foi a cooperação com a igus®?
Eu tenho usado os produtos da igus® por vários anos e conheço as possibilidades desses sistemas. Quando apresentei minha ideia ao meu consultor da igus®, descobri que o sistema que eu queria estava disponível, mas não estava listado no catálogo on-line devido ao fato de ser novo. Recebi desenhos e todas as informações sobre o produto. Compartilhei meus requisitos e o resultado foi um produto personalizado de acordo com as necessidades da minha aplicação.