Alterar idioma :

A Iniciativa de Automação dos Fabricantes Alemães de Automóveis (AIDA) definiu diretrizes para o cabeamento entre o gabinete de controle, a base do robô e os eixos do robô em movimento. O readycable® da igus® segue esse padrão para cabeamento de robôs na indústria automotiva e agora oferece cabos chainflex® prontos para conexão para uso seguro em aplicações em movimento.
Oferecemos configurações de cabos AIDA com componentes push-pull da HARTING em várias qualidades de chainflex® do catálogo ou com adaptações individualizadas. Além disso, nossos cabos de extensão oferecem maior potencial de economia, pois os soquetes de conexão usuais (acoplador fêmea / fêmea) podem ser omitidos. Todos os cabos prontos para conexão são 100% testados na extremidade e etiquetados com um selo de teste.
Cabos de extensão no padrão AIDA, seja com tecnologia de barramento ou conectores de energia. Todos com até 36 meses de garantia e 100% fabricados na Alemanha.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h