Buchas lineares e sistemas de fornecimento de energia em máquinas automáticas e sustentáveis de bebidas

Este sistema de enchimento utiliza motion plastics para reduzir o uso de garrafas plásticas.

A Drop Station é uma nova máquina automática e sustentável de bebidas que enche recipientes sustentáveis com bebidas personalizadas ao toque de um botão. A água para a máquina de venda não precisa ser transportada, já que o quiosque pode ser conectado a uma fonte de água no local. Um robô linear com guias lineares drylin mistura as bebidas e as distribui. As esteiras porta cabos pré-montadas protegem os cabos chainflex e de dados.

Perfil

  • O que era necessário: Esteiras porta cabos readychain; Cabos  chainflex; guias de perfil drylin W; guias lineares drylin N de perfil baixo
  • Requisitos: O sistema original de guia de esteiras causou falhas nos cabos - eles rotacionaram lentamente a cada ciclo e foram completamente torcidos após 1.000 ciclos. O sistema também tinha que ser entregue em condições prontas para conexão, a fim de evitar o custo e tempo de montagem.
  • Indústria:Máquinas de venda automática
  • Sucesso para o cliente: O novo sistema de readychain –um sistema de esteira porta cabos montada – resolve todos os problemas de manutenção. A máquina de venda automática tem funcionado perfeitamente desde a introdução das esteiras.
Veja todos os componentes para máquinas de venda
Mini sistema de enchimento da Drop Water: O enchimento de recipientes sustentáveis elimina a necessidade de garrafas cheias.

Problema

Você pode encontrá-las em aeroportos, supermercados e estações ferroviárias: máquinas de venda de bebidas da Drop Water, sediada na Califórnia. Os clientes podem usar um display touch para selecionar uma bebida na estação. Em seguida, eles recebem um recipiente individualmente cheio, sustentável, cheio com água de torneira filtrada no ponto de venda que, se o cliente tiver solicitado, contém cafeína ou sabor ou é aquecido ou resfriado até certa temperatura. A nova máquina de vendas automática permite que a Drop Water descentralize o processo de enchimento de garrafas, tendo a função self-service do quiosque como um sistema de enchimento em miniatura. A abordagem da empresa é muito mais ecológica do que a dos fornecedores convencionais de água em garrafas, pois elimina a necessidade de transporte de garrafas cheias.
A base da máquina de venda é um robô linear que fabrica e distribui bebidas. Ele também é fornecido com energia e dados. Embora utilizasse uma esteira porta cabos, houve falhas dos cabos nos protótipos. Os cabos giraram lentamente durante cada ciclo, de modo que foram completamente torcidos após 1.000 ciclos. A montagem era outro problema. A fim de evitar ter que comprar, cortar, modificar e montar continuamente cada componente, a empresa precisava de uma solução funcional e pronta para conectar.

Solução

A separação interior correta e um sistema de esteira porta cabos readychain totalmente montado agora permitem que a máquina de venda funcione perfeitamente. Eles também pouparam à empresa muito tempo e custos de instalação. Mas os americanos também confiaram em nosso kit de componentes lineares no robô linear e na unidade de saída. Os sistemas mecânicos aqui consistem em trilhos e carrinhos drylin W e drylin N livres de manutenção. A implementação do projeto da Drop Water contribuiu para as iniciativas gerais de uma empresa socialmente responsável e com visão de futuro. A colaboração é tão valiosa exatamente porque pode dar uma pequena contribuição para conter a poluição. O projeto, portanto, conquistou os juízes para o sétimo prêmio vector. Os prêmios são entregues uma vez a cada dois anos e distinguem aplicações criativas com esteiras porta cabos de todo o mundo. Drop Water recebeu o prêmio "green vector award", que foi, pela primeira vez, usado para reconhecer dois projetos sustentáveis.

Máquina de venda da Drop Water
Máquina de venda da Drop Water

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h