80% menos tempo de trabalho graças ao readychain

As correntes de energia pré-montadas economizam espaço e peso nessa série de máquinas-ferramenta.

Perfil

  • O que era necessário: cadeia de energia do tipo E4.1L, cadeia de energia do tipo E4/light, ambas projetadas como cadeia pronta pré-montada®, cabo chainflex®
  • Requisitos: Como a máquina ocupa apenas sete metros quadrados, as correntes também precisavam caber em um pequeno espaço de instalação. Além disso, a montagem tinha de ser rápida.
  • Setor: Construção de máquinas-ferramenta
  • Sucesso para o cliente: As correntes pré-montadas economizam 80% do tempo de instalação para o cliente. A primeira máquina com o readychain® está em operação 24 horas por dia, seis dias por semana, há mais de 18 meses, sem nenhum problema.
Máquina-ferramenta UGrind 800 DD

Problema

Solução

No coração do UGrind 800 S (configuração padrão) está o cabeçote multifuncional, que permite a retificação externa, interna e de face, o torneamento externo, interno e de face, bem como a medição.

O cabo® e a cadeia de energia da igus são pré-montados com conectores no eixo z para garantir um fornecimento confiável de energia e mídia para o cabeçote multifuncional.

O eixo x também contém uma corrente de energia pronta da série E14. Ao usar as correntes prontas, a DVS Universal Grinding GmbH conseguiu economizar 80% do seu tempo de trabalho.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: