ReBeL® no restaurante

Econômico e compacto: sistema redutor para robótica de serviço

ReBeL®: juntas simples totalmente integradas

Sistema de redutor ReBeL
  • pode ser integrado até 5 vezes mais rápido do que as caixas de engrenagens sem um sistema de controle
  • até 8 vezes mais torque do que o RL-S-17
  • 2 tamanhos
  • 25% mais leve do que as engrenagens strain wave padrão do mercado
Sistema de redutor ReBeL
  • A: Saída com codificador e flange de montagem
  • B: caixa de engrenagens de eixo de plástico tribologicamente otimizado
  • C: Motor CC sem escovas (rotor externo)
  • D: Placa de driver de motor CAN-BUS

Dois tamanhos, uma ideia: engrenagem strain wave totalmente integrada

Redutor ReBeL, tamanho de instalação 80

tamanho de instalação 80

  • Diâmetro externo: 80 mm
  • Altura: 58 mm
  • Peso: 330 g
  • máximo. Torque de saída: 2,5 Nm
  • Torque nominal: 2 Nm
  • Velocidade de saída: 10 1/min.
  • Relação de engrenagem: 50:1
  • Vida útil mecânica: 1.000.000 de ciclos/min.
  • Número da peça: RL-SE-80-50-XXXX
ReBeL® Instalação da caixa de engrenagens tamanho 105

tamanho de instalação 105

  • Diâmetro externo: 105 mm
  • Altura: 66 mm
  • Peso: 900 g
  • máximo. Torque de saída: 20 Nm
  • Torque nominal: 15 Nm
  • Velocidade de saída: 10 1/min.
  • Relação de engrenagem: 70:1
  • Vida útil mecânica: 1.000.000 de ciclos/min.
  • Número da peça: RL-SE-105-70-XXXX

Programe e teste o aplicativo com antecedência, gratuitamente

Articulação ReBeL
Aplicações LCA

Automação de baixo custo - Áreas de aplicação

Configurador ReBeL®

Configurador do Cobot

Ícone carrinho de compras

Loja de automação de baixo custo

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Daniel Valentim
Daniel Valentim

Especialista em Automação de Baixo Custo

(11) 3531-4487Enviar e-mail

Horário de funcionamento: