Os mancais de polímero iglidur® são projetados de forma robusta, de modo que os mancais duram, idealmente, cerca de 30 anos a mais do que a vida útil da garra. "Uma vantagem para nossa garra multifuncional, pois os custos de manutenção são reduzidos e a produtividade aumenta significativamente." Um teste no laboratório interno da igus®, o maior laboratório de testes do setor, também comprova a resistência ao desgaste dos rolamentos. Aqui, os rolamentos de polímero competiram com os rolamentos de metal clássicos. Ambos os tipos de rolamentos giraram em um eixo de aço St52 nitretado a gás - com uma carga de 30 MPa e uma velocidade de 0,01 metros por segundo. "A camada de deslizamento dos mancais de metal já estava desgastada após 60.000 ciclos," diz Stefan Loockmann-Rittich, chefe da unidade de negócios de mancais lisos da iglidur®.
"Os mancais da série G da iglidur®, por outro lado, quase não apresentaram sinais de desgaste, mesmo após 200.000 ciclos. Portanto, eles são ideais para uso confiável e livre de manutenção por muitos anos." especificação que, aliás, também se aplica a outro tipo de rolamento que pode ser encontrado na garra multifuncional da GMG: as buchas lineares da drylin® série R (RJM-01-16), que permitem o movimento linear controlado e seguro da articulação da garra. "Os rolamentos da igus® nos convencem constantemente, e é por isso que continuaremos a confiar nos polímeros da iglidur® no futuro," resume Saadat.