<font size="7">Lavadora de carrossel</font><br>Para peças de automóveis recém-pintadas</font>

Sistema de escova rotativa para lavagem de carros

Para peças de automóveis recém-pintadas

  • O que era necessário: Lavar automaticamente peças complexas no setor automotivo após a pintura: Essa tarefa é realizada pelo sistema de lavagem em carrossel do fabricante polonês Noyen
  • Requisitos: 100% livre de lubrificação e manutenção, suporta alta umidade e altas temperaturas, baixo peso, robusto, posicionamento preciso, fácil de converter
  • Produtos usados: módulo linear drylin® SHT-20, com fuso roscado dryspin® integrado e porca de parafuso de avanço
  • Sucesso para o cliente: Um importante objetivo do projeto era criar a possibilidade de carregamento manual simples e ergonômico. O grande número de referências exigia não apenas o uso de ferramentas adequadas, mas também o reposicionamento dos atuadores entre as referências. Para isso, era necessário um mecanismo deslizante com intertravamento e fácil operação. A solução tinha que ser leve, já que está embutida em um disco de carrossel, e robusta. Portanto, decidiu-se criar um novo projeto com rolamentos.
Sistema de escova rotativa para lavagem de carros

Problema

Solução

  • O fornecimento dos parâmetros regulatórios necessários
  • Ergonomia
  • Redução significativa dos custos de fabricação
  • Simplificação do design
  • Redução do peso
  • Acelerar a montagem de todo o dispositivo
  • Garantia da repetibilidade dos componentes
  • Obtenção de um alto grau de precisão
Sistema de escova rotativa para lavagem de carros
3D
3D
3D
3D

Produtos utilizados

Fuso de avanço

drylin® Módulo linear SHT

Fuso de avanço

Parafuso de avanço dryspin®

Porca para o fuso de avanço

Porcas de fuso de avanço dryspin®

Fusos dryspin® em veículos

Automotivo

Você tem dúvidas sobre a tecnologia de parafuso de avanço da drylin®?

Sistema de enchimento

Encomende online:

Sistema de enchimento

Configure o acionamento do parafuso de avanço:

Aumentar a tecnologia, Reduzir custos

Aprimorar a tecnologia ... reduzir custos:

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: