Alterar idioma :
Comunicação de dados simples e segura em sua fábrica
A digitalização e a troca de dados tornaram-se parte integrante da produção moderna. Com apenas um par de fios em Single Pair Ethernet, a igus® lhe oferece a possibilidade de troca de dados à prova de futuro. Taxas de transmissão de até 1 Gbit/s são facilmente possíveis e a minimização do cabo para apenas 1 par de fios lhe oferece outras vantagens. O cabo 25% mais fino em comparação com o cabo CAT5e (CFBUS.PUR.045) permite que você economize muito espaço em espaços de instalação confinados, o que tem um grande impacto nas sequências de movimentos dinâmicos do maquinário.
Os conectores de nível industrial recém-desenvolvidos da Yamaichi e da Weidmüller oferecem uma excelente conexão blindada e, portanto, reduzem a interferência eletromagnética (compatibilidade eletromagnética). Vendido por metro, a igus® oferece um tipo chainflex® com um revestimento de poliuretano altamente resistente à abrasão e a entalhes. Todos os cabos Single Pair Ethernet (SPE) prontos para conexão são 100% testados pela igus® para garantir uma comunicação de dados segura e confiável.
No outono de 2024, adicionaremos outra variante ao nosso portfólio de cabos Ethernet de par único pré-montados. Nosso testado e comprovado CFBUS.PUR.042 está sendo usado mais uma vez para o cabo, mas desta vez estamos oferecendo uma variante com um conector Harting T1 PP.


Em 2024, o portfólio de cabos Ethernet de par único pré-montados foi ampliado para incluir uma variante à prova de respingos. O cabo usa o CFBUS.PUR.042 em conjunto com o conector Harting M12.
Essa combinação atende à norma IP67 e, portanto, é o produto ideal para uso em aplicações úmidas.
Por fim, além do cabo vendido por metro, há também o cabo Ethernet de par único montado. O comprimento do cabo e o tipo de conector podem ser selecionados livremente e tudo a partir do tamanho de lote 1.
igus® continua a impulsionar a SPE junto com parceiros fortes
A Single Pair Ethernet é a base da infraestrutura que torna possível a IIoT e a Indústria 4.0. Para impulsionar a tecnologia Single Pair Ethernet para o mercado IIoT em rápido crescimento, a igus® está participando da SPE Industrial Partner Networks* com outros parceiros fortes, como a HARTING e a TE Connectivity.
Para o estabelecimento confiável de todo o futuro ecossistema SPE, os padrões para protocolos de transmissão, cabeamento e componentes de dispositivos também estão sendo desenvolvidos e adotados em conjunto e publicados no IEEE 802.3 e no IEC SC46C.
Como resultado, o novo cabo também foi projetado para se ajustar perfeitamente à interface do conector T1 em parceria. Isso significa que a blindagem durável é transferida de forma confiável para o conector, garantindo assim uma ótima compatibilidade eletromagnética. A combinação do cabo chainflex® e do conector SPE é extremamente robusta: a igus® usa uma capa de poliuretano altamente resistente à abrasão e ao entalhe, e o conector tem travas metálicas robustas com um soquete de PCB.
* Válido somente para CAT9471001 com conector Harting T1


| igus® número de peça. | Material do revestimento | Variante do plugue | Ø externo em mm | Estrutura do cabo | Raio de curvatura | Ir para a loja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT9471001 | PUR | Harting T1 | 5,5 | (2x0,15)C | 12,5 x d | Loja |
| CAT9471002 | PUR | Weidmüller | 5,5 | (2x0,15)C | 12,5 x d | Loja |
| CAT9471003 | PUR | Yamaichi | 5,5 | (2x0,15)C | 12,5 x d | Loja |
| CAT9471004 | PUR | Harting M12 | 5,5 | (2x0,15)C | 12,5 x d | Loja |
A chave para a automação industrial, a Internet Industrial das Coisas (IIoT)
Tecnicamente, a Single Pair Ethernet descreve a transmissão de Ethernet (1000Base-T1) por meio de apenas dois fios de cobre e permite o fornecimento simultâneo de energia (PoDL), além da transmissão de dados via Ethernet. Esse salto tecnológico leva a uma redução no diâmetro de cerca de 25% em comparação com um cabo Ethernet convencional. Este white paper apresenta uma visão geral do status atual de desenvolvimento do SPE e mostra as oportunidades que a nova tecnologia de transmissão abre para o setor, graças à economia significativa no espaço de instalação e à redução de peso associada:

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h