Mancais axiais com rolamentos

Os mancais axiais resistentes à sujeira da igus são adequados para suportar cargas axiais, apesar de seu baixo peso líquido. Em particular, na indústria alimentícia e química, os componentes instalados são contaminados de forma persistente diariamente. A ausência de lubrificação e a arquitetura aberta dos rolamentos de esferas do mancal axial facilitam a limpeza dos rolamentos de esferas sem perda de qualidade. Se tratando de mancais axiais de rolamentos de esferas com esferas de aço inoxidável ou esferas feitas de vidro: a igus oferece alternativas econômicas e em conformidade com a FDA a soluções metálicas - desde os mais pequenos até aos diâmetros em formato XXL.
Mancal axial com rolamentos xiros® com esferas de aço inoxidável

Mancais axiais com esferas de aço inoxidável

  • Velocidade máx.: 1,250 rpm
  • Carga axial máxima: 800 N
  • Diâmetro interno: 60/100 mm
Mancal axial com rolamentos xiros® com esferas de vidro

Rolamentos giratórios de esferas livre de metal com esferas de vidro

  • Velocidade máx.: 1,250 rpm
  • Carga axial máxima: 800 N
  • Diâmetro interno: 60 mm
Mancal axial com rolamentos xiros® com anel de acionamento externo

Mancal axial com anel de acionamento externo

  • Velocidade máx.: 1,250 rpm
  • Carga axial máxima: 600 N
  • Diâmetro interno: 60mm
Mancal axial com rolamentos xiros® com gaiola e esferas de aço inoxidável

Rolamentos giratórios de esferas com gaiola e esferas de aço inoxidável

  • Velocidade máx.: 1,250 rpm
  • Carga axial máxima: 2.000 N
  • Diâmetros internos: 40, 60, 100, 150 mm
Mancal axial com rolamentos xiros® com gaiola e esferas de vidro

Arranjos de esferas de anel com gaiola e esferas de vidro

  • Velocidade máx.: 1,250 rpm
  • Carga axial máxima: 5.800 N
  • Diâmetro interno: 400mm

Maior anel rotativo deslizante da igus para cargas de até 500kg

Os pedidos e desejos especiais de clientes são frequentemente um grande impulsionador das inovações na igus. Um exemplo disso é o maior anel rotativo deslizante do mundo da igus. Possui 400 milímetros de diâmetro interior, 600 milímetros de diâmetro exterior e 40 milímetros de altura, tendo sido construído com base em um pedido de um cliente da indústria de fluxo de materiais químicos. O nome xiros refere-se a rolamentos de esferas em plástico de funcionamento a seco, caracterizados por não necessitarem de manutenção e por apresentarem um atrito muito baixo. Por exemplo, uma carga de 250 quilos pode ser rodada com um rolamento de esferas axial XXL utilizando um binário de acionamento de apenas 15 Nm. Ao dispensar lubrificantes e devido à construção aberta do anel rotativo deslizante montado nos rolamentos de esferas, o cliente pode lavar os rolamentos diariamente.
Rotação de cargas pesadas sem lubrificação manual

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Marcelo Fialkowski

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h