Alterar idioma :

Os novos produtos atuais de mancais axiais rotativos iglidur PRT mostram o desenvolvimento adicional dos mancais axiais existentes este ano, com foco em tipos compactos, funções adicionais e o uso de materiais sustentáveis.
O portfólio foi especificamente ampliado para incluir soluções para espaços de instalação apertados, versões com travamento para posicionamento definido e versões com uma alta proporção de pellets reciclados. Todos os mancais axiais são projetados para operação livre de lubrificação e permitem o uso com baixa manutenção.
O sistema modular de meios auxiliares de produção também oferece vários tamanhos e extensões, como braçadeiras manuais ou sistemas de medição, e pode ser adaptado a diferentes requisitos de engenharia mecânica e automação.
Os novos produtos a seguir fornecem uma visão geral dos desenvolvimentos mais recentes e suas especificações técnicas.
Aumente a tecnologia, reduza custos - com os mancais axiais rotativos da igus, você pode obter ambos.

Com o iglidur® PRT-04 com travamento preciso, a igus está expandindo a série PRT-04 com uma versão para aplicações com posições definidas. O mecanismo de travamento integrado permite pontos de travamento em incrementos de 90° e garante uma fixação livre de folga do movimento rotativo.
O mancal axial tem um design compacto e faz parte do sistema modular da série PRT-04. Isso significa que ele pode ser integrado de forma flexível em projetos existentes e combinado com outros componentes.
A força máxima de retenção do parafuso de travamento é de 700N. Os elementos deslizantes substituíveis permitem a personalização e ajudam a prolongar a vida útil. A operação é totalmente livre de lubrificação e, portanto, de baixa manutenção.
As áreas típicas de uso são as aplicações em engenharia mecânica e automação em que é necessário um posicionamento repetível.

Com o iglidur® PRT-05 Kompact, a igus está expandindo a série PRT-05 com uma versão excepcionalmente econômica em termos de espaço para aplicações com espaço de instalação limitado. O design otimizado com anel externo reduzido torna o mancal axial particularmente adequado para situações de instalação em que as soluções padrão não podem ser usadas.
O modelo PRT-05-94-PC-CP-AL combina uma estrutura leve de apenas 80 g com um tamanho de instalação compacto de 122 mm de diâmetro. Ao mesmo tempo, ele representa uma alternativa econômica dentro da série.
Fabricado com pelo menos 75% regranulado e projetado para operação livre de lubrificação, o mancal permite o uso com baixa manutenção. As aplicações típicas podem ser encontradas em engenharia mecânica, automação e projetos compactos com espaço de instalação limitado.

Com o iglidur® PRT-05-94-PC, a igus está expandindo a série comprovada de mancais axiais de baixo custo com um tamanho de instalação maior, respondendo assim às exigências de muitos usuários. O mancal axial feito de plástico sólido oferece mancais duráveis com uma estrutura leve e impressiona com um design simplificado que consiste em apenas dois componentes. Isso torna o mancal ideal para aplicações em que são necessárias cargas maiores e um diâmetro grande. Por ser fabricado com pelo menos 75% regranulado, o PRT-05-94-PC apoia o uso sustentável de recursos e atende aos requisitos modernos de respeito ao meio ambiente. Testado no laboratório interno da igus, o mancal axial demonstra uma alta capacidade de carga, particularmente com suporte de carga axial, e é, portanto, ideal para painéis, painéis de controle ou ajustes de exibição em que a robustez e a durabilidade são fundamentais.

O novo iglidur® PRT-02-20-AL-DRI permite uma montagem simples e confiável. Graças ao anel espaçador integrado, o mancal axial pode ser montado diretamente e nivelado em superfícies planas, sem nenhum rebaixo ou recorte adicional. Isso reduz o esforço de processamento e facilita a instalação. O mancal é baseado no design PRT-04 testado e aprovado com anel espaçador e está disponível em vários tamanhos para que possa ser usado com flexibilidade em diferentes aplicações. A tecnologia de bucha livre de lubrificação garante uma operação livre de manutenção e contribui para uma solução limpa e com economia de recursos.

Com o iglidur® PRT-02-20-AL-CP, a igus está lançando uma solução particularmente econômica em termos de espaço, forte e leve para condições de instalação confinadas. Como uma alternativa de baixo custo ao PRT-04-CP, o PRT-02-AL-CP oferece economia sem sacrificar o desempenho. Além disso, o mancal não requer lubrificante, o que não apenas economiza recursos, mas também contribui positivamente para o meio ambiente. O PRT-02-AL-CP combina um design que economiza espaço, sustentabilidade e confiabilidade - ideal para aplicações em que o espaço é limitado e, ao mesmo tempo, é necessária uma alta capacidade de carga.

Os Stop-dogs agora também podem ser personalizados
O PRT-05-15-PC-TS-360 consiste em componentes moldados por injeção que são econômicos na fabricação e fáceis de montar. O design simples garante uma construção leve e resistente. O batente angular integrado permite movimentos rotativos como padrão e pode ser personalizado mediante solicitação. O iglidur P4 e o iglidur M260 foram selecionados para os materiais, pois apresentaram o melhor desempenho no teste e oferecem uma longa vida útil.

O PRT-04-CP é a versão compacta do nosso PRT-04 de alto desempenho. Esse produto é 60% mais leve, oferece 50% mais economia de espaço e é 20% mais econômico do que o PRT-01. Possui elementos deslizantes universais feitos de iglidur J e um amplo sistema modular. A nova versão com economia de espaço foi desenvolvida especialmente para pequenas montagens.

Possibilidade de movimentos rotacionais de mais de 360°
O PRT-04-TS-360 possibilita o ajuste rápido e individual dos stop-dogs para impedir a rotação do mancal axial PRT em pontos definidos. Um novo recurso é que a parada pode ser realizada em 360° e pode ser estendida até 720°, mediante solicitação.

Tudo livre de PTFE
O mancal axial iglidur PRT-04 com alojamento de alumínio e elementos deslizantes iglidur® JPF não contém PTFE.

PRT-06-100: até 85% mais econômico em comparação com o PRT-04
O novo mancal axial PRT é particularmente leve, plano e econômico em comparação com o restante da nossa série PRT. Com apenas 8 mm, ele também tem apenas a metade da altura do mancal axial da série PRT-04.
Descubra em apenas alguns minutos qual mancal axial PRT é a melhor opção para sua aplicação individual. Você também pode descobrir quanto tempo nossos mancais axiais PRT durarão em sua aplicação e, em seguida, selecionar o mancal axial com a melhor relação preço-desempenho.

Com nossa newsletter, você não perderá mais nenhuma novidade da igus. Mantenha-se sempre atualizado sobre nossa empresa e nossos motion plastics. Seja o primeiro a descobrir novos produtos, aplicações interessantes, relatórios de laboratório atuais e muito mais.


De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h