Pequeno, mas poderoso... a entrada mais fácil no mundo dos sensores

ferramentas de bricolage (DIY) de plásticos inteligentes

Aumente a tecnologia

  • Melhore a qualidade de seu próprio produto e processo com base em dados
  • Possibilidade de conexão direta com o sistema de controle da planta (CLP) por meio de contatos livres de potencial

Reduza custos

  • Entrada mais econômica e rápida no mundo dos sensores; também adequado para aplicações DIY
  • Evite paradas não planejadas graças aos fluxos de dados baseados em condições

Comprovados

Sustentabilidade

  • Sensores de baixo custo economizam custos de desenvolvimento de produtos caros
  • A manutenção baseada em condições evita a substituição desnecessária ou prematura de produtos

Visão geral atual das ferramentas DIY:

Sensor de rotação

  • Aplicação: Medição do comprimento da extensão
  • Nº da peça: IS.DY.T.9U.01.BETA
  • Sensibilidade: 9 rotações
  • Sinal de saída: 4-20mA

Sensor linear

  • Aplicação: Sistema de detecção de posição / medição de deslocamento em trilho perfurado de 10 mm
  • Nº da peça: IS.DY.L.P.01.BETA
  • Sinal de saída: TTL 5V
  • Tensão: 5V DC

Módulo de comunicação

  • Aplicação: Distribuição de dados
  • Nº da peça: IS.DY.ESP.08.01.0.BETA
  • Hardware: Microprocessador ESP 32
  • Sinal de saída: TTL 5V
  • Conectividade: Wi-Fi, NBlot, USB, M8

Sensor de rotação

  • Aplicação: Medição de movimentos rotacionais
  • Nº da peça: IS.DY.T.29PP.01.BETA
  • Sensibilidade: 29 incrementos
  • Sinal de saída: TTL 5V

Sensor linear

  • Aplicação: Sistema de medição de deslocamento para guias lineares
  • Nº da peça: IS.DY.L.D.01.BETA
  • Sinal de saída: TTL 5V

PC industrial

  • Aplicação: Avaliação e processamento de dados
  • Nº da peça: IS.PLUS.01.50.0.BETA
  • Hardware: Raspberry 4
  • Software: Raspian
  • Conectividade: Wi-Fi, LAN, USB, M8
O especialista em IoT Richard Habering explica o uso e os benefícios da nova tecnologia de sensor de baixo custo usando um mini sensor de desgaste.

"Menos esforço, maior disponibilidade"

Visão geral dos exemplos i.Sense

Aplicações de clientes em todo o mundo


Catálogo de novidades: inovações de plásticos inteligentes de 2023

Informações ...

dados 3D inteligentes

... experimente ...

Compre novos produtos de smart plastics na loja on-line da igus

... conheça

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: