Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Conhecimento com o toque de um botão: primeiros conjuntos completos inteligentes na loja online igus


Soluções prontas para instalação para manutenção preditiva selecionadas em segundos e solicitadas on-line

plásticos inteligentes tornam seu sistema de fornecimento de energia inteligente... com o toque de um botão. Agora você pode solicitar o pacote inteligente completo para monitoramento de condições e manutenção preditiva on-line em sua mesa. Os componentes apropriados são sugeridos com base em sua esteira existente. Tudo o que você precisa fazer é determinar os parâmetros da aplicação, como projeções de cabos ou posição do gabinete de controle e você tem o conjunto completo pronto para adaptação...  tudo isso, incluindo preço, prazo de entrega e lista de peças. 

i.Sense EC.P e EC.B são usados para monitoramento de condições, assim como o novo i.SENSE:MODUL II, que pode processar vários sinais do sensor simultaneamente. O novo módulo i.Cee:plus II avalia todos os dados para gerenciamento de manutenção preditiva e os fornece de forma ideal ao usuário no painel i.Cee associado. 
Ir para a loja online

Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Configuração de monitoramento de condição i.Sense e download de dados do sensor em vários canais (USB, LAN, WLAN, Bluetooth, etc.) para vários dispositivos terminais​
  • Alarme por SMS/e-mail
  • Maior conectividade para transparência absoluta para manutenção preditiva – "a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer maneira" (conexões de rede: painel na intranet local, conexão ao PLC e monitor do sistema, etc.)
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Sem custos de planejamento de projeto, sem ciclos de coordenação
  • Sem quantidade mínima de pedido - preço de sistema econômico de 1 peça 
  • Todos os sensores para monitoramento de condições conectados ao módulo i.Sense no painel de distribuição
  • Use o gerenciamento de serviços preditivos para evitar paradas não planejadas da planta e os custos resultantes
Comprovado

Comprovado

  • Série de testes a decorrer no maior laboratório de testes  da indústria para sistemas dinâmicos
    de transferência de energia
  • Operacional desde janeiro de 2021 na Polônia em uma trajetória de curso de
    440m
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Reduza os custos de curso físico com conexão remota​
  • Serviços desnecessários podem ser evitados - é possível eliminar 100km de cursos e economizar cerca de 3,6 kg de CO²
     
Portfólio completo de plásticos inteligentes

O que faz o monitoramento de condição (i.Sense)?

O monitoramento de condição é a maneira mais rápida e simples de combinar muitos produtos igus® para formar um produto de plástico inteligente de automonitoramento. Os sensores são montados para medir valores (como temperatura, forças e ondas sonoras/vibrações) dentro de limites pré-definidos. Se os limites forem excedidos, o operador será notificado. Essas informações fornecem a base para a execução de etapas subsequentes, como manutenção ou desligamento do sistema. Se necessário, valores fora dos limites definidos podem acionar o desligamento do sistema para evitar danos caros. Na igus, usamos o termo "i.Sense" para nos referirmos ao monitoramento de condições.
monitoramento inteligente de condições de plásticos

O que significa a manutenção preditiva (i.Cee) da igus?

A rede inteligente de componentes individuais cria uma base sólida para conceitos de manutenção preditiva. Na igus, chamamos nosso sistema de manutenção preditiva de I.cee.

O elemento central deste sistema é o software i.Cee. Esse software, combinado com sensores na esteira, bucha ou um carrinho linear, transforma produtos de estoque em produtos inteligentes. Essa atualização permite que você determine a vida útil máxima do seu produto igus e o sistema i.Cee especifica o momento perfeito para a manutenção. Os algoritmos ajustam a vida útil e o tempo de serviço de acordo com o uso. O software que fornecemos, além de alguns sensores, transformam os produtos padrão disponíveis em estoque em um sistema inteligente de fornecimento de energia ou tecnologia de buchas inteligentes em pouco tempo.

Indústria 4.0: exemplos reais

Aplicações de clientes com smart plastics


O white paper da igus® sobre manutenção preditiva

Esclarece a distinção entre monitoramento de condição e manutenção preditiva


Neste white paper, você descobrirá: 

  • O que o significa monitoramento de condição igus® (i.Sense)
  • O que significa manutenção preditiva igus® (i.Cee)
  • Qual tecnologia está por trás de ambos os sistemas
  • O que os dois sistemas oferecem para o fornecimento de energia industrial

Planejamento inteligente do projeto

Planejamento de projetos Conheça agora soluções personalizadas para aplicações muito especiais.
Saiba mais

Ferramenta de consultoria inteligente

Ferramenta inteligente Com apenas algumas informações sobre sua aplicação, você pode fazer a seleção certa de plásticos inteligentes necessários. 
Saiba mais

Folheto inteligente

Folheto inteligente Este folheto fornece uma rápida visão geral de todas as atividades igus relacionadas com a Indústria 4.0 e a Internet das Coisas. 
Saiba mais