Esteira porta cabos e cabos elétricos inteligentes


Esteiras porta cabos inteligentes

2022 smart plastics News: i.Sense TR.B

Finalmente, também para robôs industriais de múltiplos eixos &...

Esteiras com roletes

Esteira roller P4.1

  • Vida útil mais longa graças as buchas de tribopolímero livres de manutenção na conexão dos elos da esteira
  • Para o máximo de estresse e vida útil
  • Distâncias de curso de mais de 800 m a velocidades de mais de 5 m/s
  • Sempre saiba como está o desempenho da esteira porta cabos graças aos smart plastics
Esteiras porta cabos E4

Série de esteiras porta cabos E4 para faixa de carga elevada

  • uso deslizante, sem suporte e suspenso
  • Para aplicações robustas e exigentes
  • altura interna de 21 a 350 mm
  • Cada elo da esteira consiste em 4 partes individuais
  • Pode ser aberta no raio interno e externo
E2.1

Esteiras porta cabos E2 para a faixa de carga média

  • Alturas internas: 26 a 48 mm
  • Disponível em duas versões:
    • Com dobradiças em ambos os lados no raio externo
    • Com dobradiças em ambos os lados no raio interno
  • Melhor relação entre peso e dimensão em comparação com a série anterior
  • Até 55% mais rápida para instalar do que as antecessoras

Portal CAD 3D para smart plastics

Projetando sistemas inteligentes de esteira porta cabos mais rapidamente. Modelos CAD para todos os componentes inteligentes.

Projete esteiras porta cabos no portal CAD 3D

Visão de 360° do laboratório de testes da igus®

Soluções inteligentes com o cabo chainflex®

  • Medição da força de tração e cisalhamento por meio do cabo (CF.P)
  • Medição da especificação elétrica de um cabo (CF.Q)
  • Medição da qualidade da transmissão (CF.D)

Sensores para o cabo chainflex®

CF.P

CF.P

  • Monitoramento de condições
  • Mede as forças de tração que atuam sobre o cabo
  • Em caso de falha, informações via contato e sinalização para a máquina
CF.Q

CF.Q

  • Monitoramento de condições
  • Indica alterações na especificação elétrica
  • Em caso de falha, informações via contato e mensagem para a máquina
CF.D

CF.D

  • Monitoramento de condições
  • Integrado no cabo, sem necessidade de cabo de medição
  • As perdas de pacotes são reconhecidas em tempo hábil
  • Alerta via LED, contato NC ou rede
Domino de plásticos inteligentes

Quer montar seu próprio pacote de smart plastics?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: