A configuração correta com a lâmina de prisma de pré-carga drylin N

Perfil

smartfit
smartfit
  • O que era necessário: uma ferramenta para determinar a altura correta do quadro das bicicletas. O vendedor deve ser capaz de determinar imediatamente a altura correta para o cliente.
  • Requisitos: rápido e fácil de usar, não deve deixar resíduos de graxa nas mãos e deve ser preciso.
  • Área de aplicação: setor de bicicletas
O trilho drylin NSV-01-27 da igus e os carrinhos de prisma pré-carregados mantêm a posição, permitindo um movimento preciso e uma medição ideal... estamos extremamente satisfeitos.

Timo Degen

Radlabor GmbH

Produtos utilizados

NSV-01-27

Slides de prisma de pré-carga drylin

  • Tamanho da instalação: 27
  • Material: alumínio, anodizado transparente
  • Antirreflexo
drylin_NWV-22-27-35-P_VA_CMYK

vagões de prisma drylin

  • Tamanho da instalação: 27
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Antirreflexo
smartfit
smartfit
smartfit
smartfit

Mais informações

Guia linear drylin

tecnologia linear drylin

A mountain bike da igus

Produtos para tecnologia de bicicletas

Slides de prisma de pré-carga drylin

drylin® slides de prisma de pré-carga

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: