Sistemas de medição drylin da igus

Para aplicações diferentes


Suas vantagens com os sistemas de medição drylin

Tempo de instalação

Menos tempo de instalação

Variedade de materiais

Grande variedade de materiais

Trilhos lineares curvados

Maior ergonomia

funcionamento suave

Deslizamento suave

Peso otimizado

Peso otimizado

Trilhos individuais

Maior variedade


Nossos sistemas de medição para seus projetos

drylin_NKVM_SA_CMYK

Sistema de medição econ baseado na guia drylin de prisma com pré-carga

  • Carrinhos com pré-carga individualmente ajustável em quatro forças diferentes
  • Inclui escala na guia
  • Econômico, com elevada vida útil, prático
  • Forças de sustentação garantidas de 1,3 N a 11,7 N
  • Devido à pré-carga com mola torna
  • Sistema de medição adequado para instalação vertical, sem necessidade de fixação adicional
drylin_WKM.tif

Sistema de medição WKM2 baseado na guia linear drylin W

  • Posição de instalação: direita (R) ou esquerda (L) do carro guia
  • Princípio de medição: magnético com fita magnética
  • Medição absoluta e função de medição incremental
  • Flexível e móvel
  • Todos os valores podem ser definidos como ponto zero
  • Carrinho com fechadura
  • Comprimento máximo do trilho: 4.000 mm
drylin_WKMEX

Sistema de medição WKMEX baseado na guia linear drylin® W

  • Sistema pronto para instalar para saída de dados externos
  • Ocupa pouco espaço de instalação
  • Três versões do sensor
  • Sensor pequeno com eletrônica de avaliação integrada
  • Sinais de saída: push-pull contínuos, à prova de curto-circuito, com sinais invertidos (A, A/, B, B/, Z, Z/)​​​​​​​
DRL_PROD_2.0_drylin_WMY_XX_1_XX_1

Sistema de medição WMY baseado na guia linear drylin W

  • Visor externo
  • Várias posições
  • Adequado para perfis estruturais de alumínio
  • Adaptação horizontal ou vertical
  • Livre de lubrificação
drylinQKM-01-20-b_frontal+top_view

Sistema de medição QKM baseado na guia quadrada drylin Q

  • Fita magnética protegida
  • Opções de fixação usando porcas de ranhura
  • Clamp manual no transporte
  • Acessório sem suporte
  • Perfil AWMQ-20 máx. Comprimento 1.500 mm
  • Sensor de economia de espaço integrado no carrinho

Por que você deveria usar as guias drylin da igus?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: