Sistemas de medição da igus®

drylin® Sistemas de medição para diferentes aplicações

Sistemas de medição

econ Sistema de medição baseado na corrediça de prisma de pré-carga drylin®

  • Carro com pré-carga de mola individual em 4 pontos fortes
  • Incluindo a marcação a laser no trilho
  • Econômico, durável e prático
  • Forças de retenção garantidas de 1,3 N a 11,7 N
  • Graças à pré-carga da mola de movimento de parada, o
  • sistema de medição também é adequado para instalação vertical sem fixação adicional
    Mais informações

Sistema de medição WKM2 baseado na guia linear drylin® W

drylin_WKM.tif
  • Posição de montagem: direita (R) ou esquerda (L) do carro-guia
  • Princípio de medição: magnético com fita magnética
  • Função de dimensão absoluta e dimensão em cadeia
  • Uso variável e transportável
  • Quaisquer valores podem ser definidos como ponto zero
  • O carro pode ser fixado por meio de trava de fricção
  • Comprimento máximo do trilho: 4000 mm
    ​​​​​​​mais informações

Sistema de medição WKMEX baseado na guia linear drylin® W

drylin_WKMEX
  • Sistema pronto para instalação para saída de dados externos
  • Requer pouco espaço para instalação
  • Três variantes de sensores
  • Sensor pequeno com eletrônica de avaliação integrada
  • Sinais de saída: Push-pull, permanentemente à prova de curto-circuito com sinais invertidos (A. A/, B, B/, Z, Z/)
    ​​​​​​​Mais informações​​​​​​​

Sistema de medição WMY baseado na guia linear drylin® W

DRL_PROD_2.0_drylin_WMY_XX_1_XX_1
  • Visor externo
  • Livremente posicionável
  • Adequado para perfis de construção em alumínio
  • Adaptação horizontal ou vertical
  • Sem lubrificação
    Mais informações

Sistema de medição QKM baseado na guia quadrada drylin® Q

drylinQKM-01-20-b_frontal+top_view
  • Fita magnética protegida
  • Opções de fixação por meio de blocos deslizantes
  • Grampo manual na corrediça
  • Montagem sem suporte
  • Perfil AWMQ-20 máx. Comprimento 1.500 mm
  • Sensor integrado na corrediça que economiza espaço
    Mais informações

Sistemas de medição para sistemas de trilhos drylin® W, Q e N na loja online

Sistemas de medição de banners

Os benefícios em um piscar de olhos

  • Várias larguras
  • 100% livre de manutenção e lubrificação
  • Livre de corrosão e higiênico
  • Resistente a sujeira, poeira e umidade
  • Funcionamento muito silencioso
  • Stopmotion para ajuste contínuo disponível

Por que você deve usar o drylin da igus?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: