<font size="7">Cabine de teste e mesa de conferência</font><br>Peça de mobiliário 2 em 1</font>

Cabine de teste e mesa de conferência

Móvel 2 em 1

Cabine de teste
  • O que era necessário: Uma cabine de teste que se transforma em uma mesa de reunião em apenas alguns segundos.
  • Requisitos: 100% livre de lubrificação e manutenção, resistência à corrosão, movimentos suaves e contínuos, longa vida útil
  • Produtos usados: dryspin® Porca roscada flangeada feita de iglidur® J com fuso roscado correspondente feito de aço inoxidável, drylin® E Motor CC com engrenagem sem-fim e estriado, xiros® Rolamento de esferas flangeado de 2 furos
  • Sucesso para o cliente: Graças aos parafusos de avanço dryspin® em combinação com os motores drylin® E, o movimento suave, contínuo e simultâneo é garantido no intervalo de tempo desejado. Até que a solução final fosse determinada, outras soluções com equipamentos diferentes também foram testadas, mas não obtiveram o sucesso desejado.

Problema

Solução

Os produtos utilizados

Fusos de avanço

Fusos roscados

Porcas de fuso de avanço

Porca do parafuso de avanço

Motor DC

Motor CC

Rolamentos de esferas flangeados

Rolamento de esferas flangeado

Outras imagens de aplicativos

Sistema de enchimento

Encomende online:

Sistema de enchimento

Configure o acionamento do parafuso de avanço:

Aumentar a tecnologia, Reduzir custos

Aprimorar a tecnologia ... reduzir custos:

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: