Eixo de correia dentada potente para transporte de barris em instalações de enchimento

Com 700 barris por hora, é preciso encontrar um eixo linear robusto e confiável

Perfil

  • O que era necessário: drylin® ZLW-linear axis, iglidur ® plain bearing, drylin® linear bearing, isense technology for condition monitoring
  • Requisitos: O sistema KHS tem uma capacidade de 700 barris por hora e, portanto, exigia um eixo compacto, robusto e potente para o manuseio de barris. Também eram necessárias alta disponibilidade e vida útil.
  • Setor: Indústria de bebidas
  • Sucesso para o cliente: Com o uso de um eixo de correia dentada de grandes dimensões da drylin® ZLW, foi possível criar um sistema robusto que é valorizado pelos clientes da KHS por sua flexibilidade. O eixo linear também lida bem com a absorção de altas forças laterais durante o manuseio de barris.

Problema

Solução

Os sistemas são estáveis e robustos. Os usuários apreciam sua flexibilidade. O eixo linear também lida muito bem com a absorção das altas forças transversais durante o manuseio do barril.

Sebastian Eckes

Engenheiro de design na Krones

Figura 1: Com o Innokeg AF-C Transversal, a KHS desenvolveu um sistema de lavagem e enchimento de barris extremamente flexível.

Figura 2: Fornecemos o eixo linear de dois metros de comprimento e 126 quilos para a KHS como uma unidade pronta para instalação.

Imagem 3: Visão geral do eixo. As unidades de garras para os barris que pesam até duas vezes 80 kg podem ser vistas na parte inferior.

Figura 4: A combinação de acionamento por correia dentada tripla e guia linear dupla com elementos deslizantes drylin® também pode absorver as altas forças laterais necessárias.

Figura 5: Um espigão de localização projetado de forma inteligente e fácil de desmontar permite que as lâminas deslizantes nos mancais do alojamento sejam substituídas rapidamente.

Figura 6: O eixo das estações de elevação também se move sem lubrificação com a ajuda dos rolamentos lineares de aço inoxidável drylin®.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: