Alterar idioma :
Desenvolvida como uma bandeja de suporte compacta e particularmente leve para o nosso robô linear LCA-room, a nova bandeja de suporte de tubo e calha também é ideal para um grande número de nossas séries de correntes pequenas.
A bandeja de suporte com canal tubular é caracterizada especialmente por sua construção leve. Os tubos de alumínio também oferecem a vantagem adicional de não dar a chance de poeira e cavacos aderirem à calha. A bandeja de suporte de canal tubular pode ser parafusada em vários trilhos de perfil C, bem como diretamente em uma superfície lisa. Além disso, os tubos de alumínio da bandeja de suporte podem ser adaptados individualmente às suas necessidades.




| Código da peça. calha tubular | Designação | 
|---|---|
| 9TT.FP.SLS1) | Extremidade fixa (braçadeira da calha guia) | 
| 9TT.H.SLS1) | Grampo da calha guia | 
| 92.42.XXX2) | Perfil C padrão (XXX = comprimento em mm) | 
| 9TT.10.LLL3) | Conjunto tubular (composto por quatro tubos de alumínio anodizado) | 
| 9TT.10.1.LLL3) | Tubos de alumínio anodizado, individuais | 

| Séries | Largura [Bi in mm] | 
|---|---|
| E2i.10/E2.10/E2C.10 | para 50 | 
| E2i.15/E2.15/E2C.15 | para 50 | 
| E2i.26 / E2.26 | começando em 038 | 
| 2400/2500 | começando em 038 | 
| E3.22 | começando em 040 | 
| E61.29/EF61.29 | começando em 040 | 
| E6.29 | começando em 040 | 

| Séries | Largura [Bi in mm] | 
|---|---|
| R117 / R118 | começando em 048 | 
| R2i.26/R2.26 | começando em 038 | 
| R6.29 | começando em 040 | 

Agora você pode economizar muito tempo e dinheiro com nossos conjuntos de correntes de energia para robôs lineares de sala. Não há mais longas buscas pela série certa de correntes de energia e pelos acessórios certos. Nós montamos o conjunto completo de correntes de energia para você.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h