Descubra a caixa de amostras de tecnologia médica

plástico de movimento para uso em equipamentos e móveis médicos e de laboratório

Caixa de amostras da igus para tecnologia médica com componentes numerados e mancais deslizantes.

O que há em sua caixa

  1. drylin® Guias de perfil W, T e N ▼
  2. dryspin® Parafuso inclinado
  3. acionamento ▼ iglidur ®
  4. rolamento liso ▼ corrente de energia E6 ▼
  5. cabo chainflex® e cabo de acionamento personalizado ▼
  6. xiros B180
  7. rolamento rígido de esferas ▼ igubal® ESTM-rolamento de bloco curvo ▼

3 iglidur® mancais de deslizamento

4 corrente de energia de plástico

Elo R6.29 de uma esteira porta-cabos em vista lateral.
  • Operação extremamente silenciosa e com pouca vibração
  • Longa vida útil graças às vibrações mínimas e à alta resistência à tração
  • Adequada para altas velocidades e acelerações
  • Muito resistente ao desgaste graças aos conectores que substituem parafusos e furos

6 xiros

Rolamento de esferas com gaiola plástica e esferas metálicas.
  • Adequado para temperaturas de operação de -40 °C a +80 °C
  • Alta resistência ao desgaste
  • Boa resistência química
  • Compatível com a FDA

7 igubal® Rótulas As

Mancal liso igubal com flange de plástico.
  • série dimensional: E, com base na norma DIN ISO 12240
  • alojamento feito de material igumid® G, particularmente resistente a impactos e reforçado com fibras longas
  • esfera esférica feita de material iglidur® W300 muito resistente ao desgaste
  • Adequado a longo prazo para temperaturas de -30 °C a +80 °C

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: