iglidur® J350 - Dados do material

Tabela de materiais

Propriedades gerais Unidade iglidur® J350 Método de teste
Densidade g/cm³ 1,44
Cor amarelo
Absorção máxima de umidade a +23°C/50% de umidade ambiente % do peso 0,3 DIN 53495
Máx. absorção de umidade % do peso 1,6
Coeficiente de atrito de deslizamento, dinâmico contra aço µ 0,01 - 0,20
valor do pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,45
Propriedades mecânicas
Módulo de elasticidade MPa 2.000 DIN 53457
Força flexível a 20 °C MPa 55 DIN 53452
Força de compressão MPa 60
Pressão superficial máxima recomendada (20° C) MPa 60
Dureza shore D 80DIN 53505
Propriedades físicas e térmicas
Máx. temperatura de aplicação a longo prazo °C +180
Máx. temperatura de aplicação a curto prazo °C +220
Mín. temperatura de aplicação °C -100
Condutividade térmica L/m x K 0,24 ASTM C 177
Coeficiente de expansão térmica (a 23° C) K-1 x 10-5 7 DIN 53752
Propriedades elétricas
Resistência transitória específica Ωcm > 1013DIN IEC 93
Resistência superficial Ω> 1010DIN 53482
Gráfico de atrito de deslizamento do iglidur J350 com curva decrescente em eixos logarítmicos.
Gráfico de atrito de deslizamento do iglidur J350 com curva decrescente em eixos logarítmicos.
Gráfico com curva descendente de X=20 a 180 e Y=60 a 20.

Especificação mecânica

Gráfico com duas linhas: +23 °C e +60 °C mostram aumento semelhante ao longo do eixo X.

Velocidades de deslizamento permitidas

Velocidade máxima da superfície

m/s RotativoOscilante linear
permanente 1,314
Curto prazo 32,38

Temperaturas

iglidur® J350 Temperatura de aplicação
Mínimo - 100 °C
A longo prazo, no máximo +180°C
Máximo, a curto prazo +220°C
Além disso, garantir axialmente a partir de +140°C
Gráfico com curva: o valor sobe levemente até 0,30 e depois cai de forma acentuada até 0,50.

Fricção e desgaste

Gráfico com curva amarela: o valor cai em X por volta de 10 de 0,15 para 0,10 e depois fica quase constante.

Materiais do eixo

iglidur® J350 secoGraxasPetróleo Água
coeficiente de atrito μ 0,1-0,2 0,09 0,04 0,04
Curva em um gráfico com eixos X e Y, que primeiro cai e depois sobe acentuadamente.
Gráfico de barras com os valores de A a G no eixo Y.

Resistência química

Médio Resistência
Álcoois +
Hidrocarbonetos+ até 0
Graxas lubrificantes, óleos sem aditivos +
Combustíveis +
Ácidos diluídos +
Ácidos fortes + até 0
Alcalinos diluídos +
Fortes alcalinos +

Radiação radioativa

Resistência aos raios UV

Vácuo

Especificação elétrica

Propriedades elétricas
Resistência transitória específica > 1013 Ωcm
Resistência superficial > 1010 Ω

Absorção de umidade

Máxima absorção de umidade
a +23 °C/50% de umidade relativa 0,3% de peso
Máx. absorção de umidade 1,6% de peso
Gráfico de linhas com uma linha amarela crescente em um sistema de coordenadas de X 0,0 a 1,6 e Y 0,0 a 0,5.

Tolerâncias de instalação

Diâmetro d1 [mm]Eixo h9 [mm]iglidur® J350 E10 [mm]Alojamento H7 [mm]
até 3 0 - 0,025 +0.006 +0.046 0 +0,010
> 3 a 6 0 - 0,030 +0.010 +0.058 0 +0,012
> 6 até 10 0 - 0,036 +0.013 +0.071 0 +0,015
> 10 a 18 0 - 0,043 +0.016 +0.086 0 +0,018
> 18 até 30 0 - 0,052 +0.020 +0.104 0 +0,021
> 30 até 50 0 - 0,062 +0.025 +0.125 0 +0,025
>50 a 80 0 - 0,074 +0.030 +0.150 0 +0,030

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: