Alterar idioma :

Ø 30 mm - 2000 mm
Com o nosso sistema modular PRT-04, você não apenas tem acesso ao amplo programa padrão, mas também pode estender o diâmetro individualmente até 2.000 mm.
diâmetro individualmente até 2.000 mm. Determine agora o diâmetro certo para sua aplicação e
Aproveite o design fino e que economiza espaço do nosso PRT-04, tornando-o o complemento perfeito para o nosso programa padrão. O rolamento de coroa de orientação é fornecido como uma solução pronta para instalação e pode ser integrado diretamente em sua aplicação. O PRT pode ser usado universalmente e é insensível a poeira e sujeira graças ao uso de elementos deslizantes sem lubrificação.
A igus apoia a economia circular dos plásticos e está investindo na reciclagem de produtos químicos.Leia mais.
Simplesmente & eficiente: Soluções personalizadas para sua aplicação
✅ Personalize os rolamentos de coroa de orientação de acordo com sua aplicação individual
Diversas engrenagens externas e internas
Limitadores de ângulo, mecanismo de encaixe e muito mais
Pronto para instalar & fácil de instalar
100% livre de manutenção e lubrificação
Oito tamanhos
Você tem alguma dúvida sobre nossos novos produtos? Teremos prazer em ajudá-lo. Entre em contato conosco para obter orientação sem compromisso.
A propósito: Nós o apoiamos desde a fase de projeto até o componente acabado e além. De protótipos a pequenos ou grandes volumes.
Aguardamos seu contato!


De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h