Inovação de produto PRT-06-100

Estudo de produto PRT-06-100 para soluções de rolamento particularmente econômicas feitas de iglidur® J elementos deslizantes e chapas de alumínio ou aço inoxidável

Flange metálico redondo com furos.

Tecnologia

Custo baixo

Prova

Sustentabilidade

Com uma altura de apenas 8 mm, é particularmente fino em comparação com as séries -01 e -04

Comparação do rolamento giratório iglidur PRT-01, PRT-04 e PRT-06 em chapa, alumínio ou aço inoxidável com alturas.

Temos o prazer em ajudá-lo

Contate agora
Rolamentos giratórios iglidur PRT com aviso de notícias.

Nossas inovações em produtos de rolamentos de coroa de orientação 2024

Catálogo interativo de notícias em um laptop com temas de igusblogs e mancais de deslizamento, além de vídeos e blocos de conteúdo.

Catálogo interativo dos novos produtos

Mancais de deslizamento iglidur em vários tamanhos com lupa na estrutura do material.

O que é o iglidur?

Configurador PRT Experte em um laptop com símbolo de engrenagem.

Configurador online

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Marcio Marques
Marcio Marques

Gerente de Produto - dry-tech®

(11) 3531-4468 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: