Componentes igubal para contato com alimentos expostos diante de uma embalagem com frutas e verduras.

igubal FC

Rolamentos esféricos detectáveis para a indústria alimentícia

Vantagens do igubal FC

location_searching
check
fastfood
format_color_reset

Quando devo usá-los?

  • Quando as partículas precisam ser detectáveis
  • Quando são necessários materiais livres de manutenção
  • Quando for necessário usar componentes dimensionais das séries E e K
  • Quando for necessária alta resistência à compressão
  • Quando for necessária alta flexibilidade

Quando não devo usá-los?

  • Quando as temperaturas estiverem acima de +80 °C
  • Se forem necessárias dimensões superiores a 16 mm
  • Se for necessário atingir velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
Rótulas igubal e esteira transportadora com alimentos na indústria alimentícia.

Apresentação do produto da rótula dupla em conformidade com a FDA

Visão geral do programa -rótulas igubaisdetectáveis

Terminais de articulação Rod-End em azul e metal.

Terminais rotulares

  • Extremidade da haste detectável
  • Feito de plástico ou metal
  • Séries dimensionais opcionais E ou K
Buchas e mancais de deslizamento para aplicações industriais.

Rótulas esféricas de substituição

  • Moldado ou torcido
  • Compatível com FDA e UE 10/2011
  • Para rolamento de caixa UC204-210
Articulações de acoplamento igus em azul e metal.

Articulações duplas

  • Rótula dupla feita de materiais de grau alimentício
  • Também disponível com esfera esférica de aço inoxidável
Carcaça Pillow-Block com furo de rolamento azul.

Mancais pillow block

  • Rolamento de pillow block detectável
  • Em conformidade com a FDA e a UE 10/2011
Rolamento flangeado com anel interno azul.

Buchas com flange montadas

  • Rolamento de flange detectável
  • Em conformidade com a FDA e a UE 10/2011
Articulação de forquilha em plástico azul em várias vistas.

Garfos

  • Junta de forquilha detectável com pino de dobradiça de mola
  • Pode ser combinada com a extremidade da haste da série dimensional E
Rolamento esférico com anel interno azul.

Mancais esféricos

  • Compatível com FDA e EU10/2011
  • série dimensional E
  • robusta e econômica
Anéis de fixação compatíveis com a FDA em plástico azul.

Colar de fixação

  • Colar de fixação dividido e detectável
  • Em conformidade com a FDA e a UE 10/2011
  • Muito leve e econômico

Mais sobre os mancais igubal

Loja

Ferramenta

Base de conhecimento

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: