Movimento que perdura - projetado para retrofitting e sistemas automatizados do futuro.

Plásticos para movimentação da igus para fluxo confiável de energia, dados e materiais

Manuseio de materiais

Menos riscos. Mais segurança no planejamento.

Nossos motion plastics para manuseio de materiais

  • Unidades de armazenamento e recuperação: Orientação segura para cursos verticais/horizontais, altas acelerações
  • Empilhadeiras e sistemas de transporte: Esteiras porta cabos compactas para espaços de instalação muito pequenos e raios de curvatura apertados
  • Tecnologia de transportador telescópico: Transmissão confiável de energia e sinal para sistemas extensíveis
  • AGV/AMR: fornecimento de energia leve e flexível para operação contínua
  • Robôs industriais: Fornecimento de energia tridimensional com triflex
  • Pontes rolantes: Guiamento de cabos confiável para cursos longos
  • Tarefas simples de pick & place
  • Suporte de separação e embalagem
  • Alimentação e descarga de material
  • Auxiliares de paletização e despaletização
  • Classificação e separação de tarefas
  • Alívio ergonômico para estações de trabalho manuais
  • Readaptação de sistemas e processos existentes
  • Ajuste de formato em esteiras transportadoras
  • Esteiras porta cabos, cabos e eixos móveis em shuttles, SRUs e AGVs
  • Guias lineares e unidades de ajuste
  • Movimentos contínuos com um grande número de ciclos
  • Áreas do sistema que são de difícil acesso ou críticas para a segurança
  • Retrofit de sistemas existentes

GO ZERO - sem compromissos, vantagens claras

format_color_reset
wifi
nature
Livre de PTFE

Amostras

Desenvolvimento de peças especiais

Seu caminho para o componente ideal: rápido e fácil

Plain bearing (F)
Flanged plain bearing (FL)
Gear

Encontre o produto padrão imediatamente

3D printing
CNC machining
Injection moulding

Comparar processos de fabricação individuais

Nossos produtos em uso: desde a entrada até a saída de mercadorias

250 shuttles e quase nenhuma chamada de serviço: a advastore conta com a tecnologia de engrenagens e buchas livres de lubrificação

Mais eficiência: "motion plastics" livres de manutenção fornecem suporte no centro de logística de 18.000 m²
advashuttle

Eixos lineares e esteiras porta cabos em veículos guiados automatizados da KNAPP

Economia de espaço em espaços de instalação apertados, além de ser confiável e livre de lubrificação para uso 24 horas por dia, 7 dias por semana
AGV Knapp

Fornecimento de energia instalado de forma econômica e rápida nas pistas da SRU

O sistema de e-chain autoglide 5 é comprovado em uso produtivo na Gebhardt Intralogistics
autoglide 5 na pista da Intralogística Gebhardt

Livre de manutenção a 3.000 ciclos por dia - tecnologia de buchas em sistemas de transporte para papel e poliestireno

A Unipack conta com buchas precisas e livres de lubrificação em mesas giratórias, transportadores de elevação e empilhadeiras
Sistema de transporte Unipack

Cabos resistentes a torque para selecionadoras de pedidos verticais de até 12 metros

Os cabos de energia e sinal chainflex evitam efeitos de saca-rolhas no fornecimento ao mastro
Dispositivo de coleta de pedidos de Still

Eixos lineares no transportador de corrente de roletes acumuladores

Ajuste preciso da largura da esteira em linhas longas de transportadores com peso pesado
Dispositivo de coleta de pedidos de Still

Guiamento de cabos montado rapidamente com sensores em unidades de armazenamento e recuperação da ATZ e da Raiser

O "Storage Bee" pronto para instalação para armazéns de prateleiras altas conta com esteiras porta cabos sem calhas
Unidade de armazenamento e recuperação Storage Bee

Buchas livres de lubrificação em mesas elevatórias garantem menos falhas

A mudança de metal para plástico economiza custos e tempo para fabricantes e usuários finais
Mesas elevatórias tipo tesoura da EMCM Equipamentos

Em sua unidade de armazenamento e recuperação SSI Exyz, a SSI Schäfer conta com esteiras porta cabos de longa duração do tipo guidelok

Guiar cabos de forma confiável e com baixo desgaste em alturas de até 45 metros
SSI Schäfer SSI Exyz

Carga útil de 550 kg: o iglidur Z torna as suspensões de AGVs permanentemente livres de manutenção

As buchas de polímero distribuem de forma confiável forças elevadas, eliminam a necessidade de lubrificação e garantem a operação contínua do IntraBot Lift 550.
Etisoft Smart Solutions Pallets AGV

Os componentes livres de manutenção garantem uma operação 24 horas por dia, 7 dias por semana e uma economia de cerca de US$ 3.000 por AMR

As soluções de buchas aumentam a confiabilidade nos processos de carregamento automatizado da Bastian Solutions
Bastian Solution

O fornecimento vertical de energia foi comprovado nas unidades de armazenamento e recuperação da SIVAplan

Especialista em logística confia no sistema de esteiras porta cabos guidelok para guiamento de cabos suspensos
Unidade de armazenamento e recuperação do SIVAplan

Testados no laboratório

Nossas soluções para requisitos específicos da indústria

Roadshow em seu local

Por que igus?

language
double_arrow
Garantia
format_color_reset
Área do laboratório de testes em Colônia
Máquinas
Contato

Pronto para seu próximo projeto?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: